FAU51 56 - Fixed ring Side mounting type Separate type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A3-Set Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a3/fau51_56_asmtab.prj},{NB=FAU51-D8},{CODE=FAU51},{TYPE1=Side installation type},{TYPE=The separation type},{MAT=S45C},{SUR=black coating},{TH=2 hexagon socket head screws},{D=8},{LINK=Webxxx},{PPATH=fau51_56/assem/fau51_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type1
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
TH
The attachment
ⁿ/ₐ
DGC
D tolerance
[mm]
B
[mm]
BGC
B tolerance
[mm]
H
[mm]
HGC
H tolerance
[mm]
M
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M1
[mm]
Y1
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
FAU51-D8
FAU51
Side installation type
The separation type
THA
black coating
2 hexagon socket head scr...
+0.05/+0.01
10
+0.1/-0.1
25
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.5
8.0
5
M3
8
8
0.5
FAU52-D8
FAU52
Side installation type
The separation type
THA
Fine sand spraying withou...
2 hexagon socket head scr...
+0.05/+0.01
10
+0.1/-0.1
25
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.5
8.0
5
M3
8
8
0.5
FAU56-D8
FAU56
Side installation type
The separation type
SUS304
-
2 hexagon socket head scr...
+0.05/+0.01
10
+0.1/-0.1
25
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.5
8.0
5
M3
8
8
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성