ZFD75 - Small fixture
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A11-standard fixture
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a11/zfd75.prj},{NB=ZFD75-M6},{CODE=ZFD75},{TYPE=Gudingshiliangmiancexiangyajinkuai},{MAT=A7075},{MAT1=SUM31L},{SUR=jinseAnodizing},{SUR1=-},{M=6},{L1MIN=38.1},{L1MAX=40.3},{L2=6.6},{W=23.9},{H1=9.4},{H=19.1},{L3=16.1},{L=13.5},{M1=4},{L4=5.0},{P=15.9},{N=6600},{N1=14.3},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Washer material
ⁿ/ₐ
MAT1
Cam bolt material
ⁿ/ₐ
SUR
Washer surface treatment
ⁿ/ₐ
SUR1
Cam bolt surface treatment
[mm]
M
[mm]
L1MIN
L1min
[mm]
L1MAX
L1max
[mm]
L2
[mm]
W
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
L3
[mm]
L
[mm]
M1
[mm]
L4
[mm]
P
[mm]
N
Clamping force
[mm]
N1
Allowable tightening torque (Nm)
[mm]
ZFD75-M4
ZFD75
Fixed two-sided lateral c...
A7075
SUM31L
Gold anodizing
-
4
28.6
30.7
4.6
15.7
6.3
12.7
10.7
7.0
2
4.5
10.2
2200
3.4
ZFD75-M6
ZFD75
Fixed two-sided lateral c...
A7075
SUM31L
Gold anodizing
-
6
38.1
40.3
6.6
23.9
9.4
19.1
16.1
13.5
4
5.0
15.9
6600
14.3
ZFD75-M8
ZFD75
Fixed two-sided lateral c...
A7075
SUM31L
Gold anodizing
-
8
50.8
54.1
9.9
31.8
12.7
25.4
20.8
15.0
4
4.5
20.6
8800
14.5
ZFD75-M12
ZFD75
Fixed two-sided lateral c...
A7075
SUM31L
Gold anodizing
-
12
76.2
80.3
15.7
47.5
19.1
38.1
30.9
27.0
5
10.5
30.5
15000
38.4
ZFD75-M16
ZFD75
Fixed two-sided lateral c...
A7075
SUM31L
Gold anodizing
-
16
101.6
106.6
20.3
63.5
25.4
50.8
41.3
29.0
6
9.0
41.3
26000
74.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성