ZFD05 - Adjusting parts
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A11-standard fixture
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a11/zfd05_asmtab.prj},{NB=ZFD05-A45-B11},{CODE=ZFD05},{TYPE=standard},{MAT=S45C},{HAD=43~48HRC},{SUR=Glossy Zinc Platng},{A=45},{B=11.0},{C=M30X1.5},{CPOOL=30},{CP=1.5},{CL=16},{D=22},{E=29},{F=7},{G=6},{M=M10},{N1=120},{N2=92.9},{LINK=Webxxx},{PPATH=zfd05/assem/zfd05_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HAD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
M
Applicable screw
[mm]
N1
Dynamic load
[KN]
N2
Static load
[KN]
ZFD05-A25-B6.6
ZFD05
Standard type
S45C
43~48HRC
Gloss galvanized
25
6.6
M15X1.0
15
19
4
4
M6
40
30.7
ZFD05-A32-B6.6
ZFD05
Standard type
S45C
43~48HRC
Gloss galvanized
32
6.6
M20X1.0
18
23
5
4
M6
65
55.7
ZFD05-A32-B9
ZFD05
Standard type
S45C
43~48HRC
Gloss galvanized
32
9.0
M20X1.0
18
23
5
4
M8
65
48
ZFD05-A32-B11
ZFD05
Standard type
S45C
43~48HRC
Gloss galvanized
32
11.0
M20X1.0
18
23
5
4
M10
65
37.9
ZFD05-A45-B11
ZFD05
Standard type
S45C
43~48HRC
Gloss galvanized
45
11.0
M30X1.5
22
29
7
6
M10
120
92.9
ZFD05-A45-B13.5
ZFD05
Standard type
S45C
43~48HRC
Gloss galvanized
45
13.5
M30X1.5
22
29
7
6
M12
120
80.4
ZFD05-A45-B17.5
ZFD05
Standard type
S45C
43~48HRC
Gloss galvanized
45
17.5
M30X1.5
22
29
7
6
M16
120
45.5
ZFD05-A58-B17.5
ZFD05
Standard type
S45C
43~48HRC
Gloss galvanized
58
17.5
M40X1.5
28
37
9
6
M16
210
136
ZFD05-A58-B22
ZFD05
Standard type
S45C
43~48HRC
Gloss galvanized
58
22.0
M40X1.5
28
37
9
6
M20
210
90
ZFD05-A58-B26
ZFD05
Standard type
S45C
43~48HRC
Gloss galvanized
58
26.0
M40X1.5
28
37
9
6
M24
210
37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성