REF51 61 - With fixed handle post fixing clip ?¡è single side flange type / double side flange type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/ref51_61_asmtab.prj},{NB=REF51-82},{CODE=REF51},{TYPE=dancefalanxing},{MAT=S45C},{SUR=wudianjiedunie},{ATTA=HAF74-M6-L16-J},{GG=82},{A=80},{D=120},{D1=155},{GPF=G3},{G=87.884},{F=37},{L=90.0},{C=3.0},{DD=92},{PCD=135.0},{C1=1.5},{SYG=G82},{YZ=1000},{PPATH=ref51_61/assem/ref51_61_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATTA
annex
ⁿ/ₐ
GG
specification
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
GPF
ⁿ/ₐ
G
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
DD
Disk diameter
[mm]
PCD
[mm]
C1
[mm]
SYG
Applicable tube
ⁿ/ₐ
YZ
Allowable torque load (calculated value)
[mm]
REF51-42
REF51
Single side flange type
S45C
Electroless nickel platin...
HAF74-M6-L16-J
42
35
75
110
G1-1/2
47.803
26
85.0
3.0
50
90.0
1.5
G42
300
REF51-54
REF51
Single side flange type
S45C
Electroless nickel platin...
HAF74-M6-L16-J
54
50
90
125
G2
59.614
27
85.0
3.0
64
105.0
1.5
G54
500
REF51-70
REF51
Single side flange type
S45C
Electroless nickel platin...
HAF74-M6-L16-J
70
65
105
140
G2-1/2
75.184
32
85.0
3.0
78
120.0
1.5
G70
750
REF51-82
REF51
Single side flange type
S45C
Electroless nickel platin...
HAF74-M6-L16-J
82
80
120
155
G3
87.884
37
90.0
3.0
92
135.0
1.5
G82
1000
REF61-42
REF61
Double flange type
S45C
Electroless nickel platin...
HAF74-M6-L16-J
42
35
75
110
-
0.000
0
85.0
1.5
0
90.0
0.0
0
300
REF61-54
REF61
Double flange type
S45C
Electroless nickel platin...
HAF74-M6-L16-J
54
50
90
125
-
0.000
0
85.0
1.5
0
105.0
0.0
0
500
REF61-70
REF61
Double flange type
S45C
Electroless nickel platin...
HAF74-M6-L16-J
70
65
105
140
-
0.000
0
85.0
1.5
0
120.0
0.0
0
750
REF61-82
REF61
Double flange type
S45C
Electroless nickel platin...
HAF74-M6-L16-J
82
80
120
155
-
0.000
0
90.0
1.5
0
135.0
0.0
0
1000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성