RBJ41 46 - Hexagonal pillar - standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rbj41_46.prj},{NB=RBJ42-S8-L20-M3-N3},{CODE=RBJ42},{TYPE1=Step type},{TYPE2=Both ends of the thread type},{TYPE3=Step-specified type},{MAT1=Q235},{MAT2=SS400},{SUR=Black Coating},{S=8},{L=20},{M=3},{N=3},{LC=N/A},{MC=N/A},{MC1=4.5},{NC=N/A},{NC1=4.5},{LCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{MCPOOL='N/A','N/A','MC','MC'},{NCPOOL='N/A','N/A','NC','NC'},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
TYPE3
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (International)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
LTOL
L Tolerance grade
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
RBJ41-S8-L20-M3-N3
RBJ41
Step type
Both ends of the thread t...
Step-specified type
Q235
SS400
-
+0.2/-0.2
4.000
4.000
9.2
RBJ42-S8-L20-M3-N3
RBJ42
Step type
Both ends of the thread t...
Step-specified type
Q235
SS400
Black Coating
+0.2/-0.2
4.000
4.000
9.2
RBJ43-S8-L20-M3-N3
RBJ43
Step type
Both ends of the thread t...
Step-specified type
Q235
SS400
Electroless Nickel Platin...
+0.2/-0.2
4.000
4.000
9.2
RBJ46-S8-L20-M3-N3
RBJ46
Step type
Both ends of the thread t...
Step-specified type
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.2/-0.2
4.000
4.000
9.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성