RBJ31 36 - Hexagonal strut - standard / step type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rbj31_36.prj},{NB=RBJ32-S8-L15-M3-N3-G2-H2},{CODE=RBJ32},{TYPE1=Internal thread at both ends},{TYPE2=Step-specified type},{MAT1=Q235},{MAT2=SS400},{SUR=Black Coating},{S=8},{L=15},{M=3},{N=3},{G=2},{H=2},{LC=N/A},{PC=N/A},{QC=N/A},{PD=N/A},{PD1=0},{QD=N/A},{QD1=0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (International)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
S1
S
[mm]
LTOL
L Tolerance grade
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
W
[mm]
RBJ31-S8-L15-M3-N3-G2-H2
RBJ31
Internal thread at both e...
Step-specified type
Q235
SS400
-
8
ERROR
6
6
9.2
RBJ32-S8-L15-M3-N3-G2-H2
RBJ32
Internal thread at both e...
Step-specified type
Q235
SS400
Black Coating
8
ERROR
6
6
9.2
RBJ33-S8-L15-M3-N3-G2-H2
RBJ33
Internal thread at both e...
Step-specified type
Q235
SS400
Electroless Nickel Platin...
8
ERROR
6
6
9.2
RBJ36-S8-L15-M3-N3-G2-H2
RBJ36
Internal thread at both e...
Step-specified type
0Cr18Ni9
SUS304
-
8
ERROR
6
6
9.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성