RBG21 26 - Hexagonal pillar
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rbg21_26.prj},{NB=RBG22-S5-L8-F5-G5-M2-N2},{CODE=RBG22},{TYPE1=External thread at both ends},{TYPE2=Both ends of the external thread length specified type},{MAT1=Q235},{MAT2=SS400},{SUR=Black Coating},{S=5},{L=8},{F=5},{G=5},{M=2},{N=2},{EC=0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (International)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
LTOL
L Tolerance grade
ⁿ/ₐ
W
[mm]
E
[mm]
RBG21-S5-L8-F5-G5-M2-N2
RBG21
External thread at both e...
Both ends of the external...
Q235
SS400
-
+0.2/-0.2
5.8
1.5
RBG22-S5-L8-F5-G5-M2-N2
RBG22
External thread at both e...
Both ends of the external...
Q235
SS400
Black Coating
+0.2/-0.2
5.8
1.5
RBG23-S5-L8-F5-G5-M2-N2
RBG23
External thread at both e...
Both ends of the external...
Q235
SS400
Electroless Nickel Platin...
+0.2/-0.2
5.8
1.5
RBG26-S5-L8-F5-G5-M2-N2
RBG26
External thread at both e...
Both ends of the external...
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.2/-0.2
5.8
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성