NGQ02-2 - Manipulator End Parts - Pneumatic Gripper Pneumatic Parallel Two Jaws
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B6-institutional installation and construction
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b6/ngq02-2.prj},{NB=NGQ02-2},{CODE=NGQ02},{TYPE=Pneumatic Gripper / Pneumatic Parallel Gripper},{MAT=7075 Aviation Aluminum (T6)},{SUR=hard anodizing},{SPE=2},{CLA=8},{LONG=50},{PIP=M5},{FOR1=199},{FOR2=178},{REP=0.01},{AIR=0.3~0.8},{TEM=-5~60},{WEI=0.16},{LINK=website link},{PPATH=ngq02-2/assem/ngq02-2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
The main material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
Specification
ⁿ/ₐ
CLA
Clamping effective stroke
[mm]
LONG
maximum finger length
[mm]
PIP
Piping connection port
ⁿ/ₐ
FOR1
Clamping Force - On
[N]
FOR2
Clamping Force - Closed
[N]
REP
Repeatability
[mm]
AIR
Use air pressure
[Mpa]
TEM
Operating temperature
[°C]
WEI
weight
[kg]
NGQ02-2
NGQ02
Pneumatic Gripper / Pneum...
7075 Aviation Aluminum (T...
hard anodizing
2
8
50
M5
199
178
0.01
0.3~0.8
-5~60
0.16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성