KVC61 68 - Tensioning plate of conveyor drum for profile, tensioning type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B5-small parts conveying system
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b5/kvc61_68.prj},{NB=KVC64-3060-Q9},{CODE=KVC64},{TYPE=Tension type · closed type},{MAT1=6061},{MAT2=A6061},{ST=Black anodizing},{AAP=3060},{Q=9},{LINK=weblink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Round head type
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
GB material
ⁿ/ₐ
MAT2
Equivalent material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Z
[mm]
KVC61-3060-Q9
KVC61
Tension type · closed typ...
45
S45C
Blacken
80
60
20
40
13
6.5
11
6.5
KVC62-3060-Q9
KVC62
Tension type · closed typ...
45
S45C
Electroless nickel platin...
80
60
20
40
13
6.5
11
6.5
KVC63-3060-Q9
KVC63
Tension type · closed typ...
6061
A6061
clear anodizing
80
60
20
40
13
6.5
11
6.5
KVC64-3060-Q9
KVC64
Tension type · closed typ...
6061
A6061
Black anodizing
80
60
20
40
13
6.5
11
6.5
KVC65-3060-Q9
KVC65
Tension type · open type
45
S45C
Blacken
80
60
20
40
13
6.5
11
6.5
KVC66-3060-Q9
KVC66
Tension type · open type
45
S45C
Electroless nickel platin...
80
60
20
40
13
6.5
11
6.5
KVC67-3060-Q9
KVC67
Tension type · open type
6061
A6061
clear anodizing
80
60
20
40
13
6.5
11
6.5
KVC68-3060-Q9
KVC68
Tension type · open type
6061
A6061
Black anodizing
80
60
20
40
13
6.5
11
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성