KVB07 09 - Conveyor Idler Mount, Bottom Tensioned
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B5-small parts conveying system
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b5/kvb07_09.prj},{NB=KVB07-2040-Q10},{CODE=KVB07},{TYPE=Bottom tension type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{SPE=2040},{Q=10},{ZZRC=N/A},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
equivalent material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Z
[mm]
TT
t
[mm]
KVB07-2040-Q10
KVB07
Bottom tension type
45
S45C
Electroless Nickel Platin...
80
13
40
15
45
20
10
20
25
5.5
9
5.5
6.0
KVB08-2040-Q10
KVB08
Bottom tension type
6061
A6061
Natural anodizing
80
13
40
15
45
20
10
20
25
5.5
9
5.5
6.0
KVB09-2040-Q10
KVB09
Bottom tension type
6061
A6061
black anodized
80
13
40
15
45
20
10
20
25
5.5
9
5.5
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성