KVA75 78 - Conveyor roller mounting seat/round head type/concave type/bearing type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B5-small parts conveying system
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b5/kva75_78.prj},{NB=KVA76-2040-Q12},{CODE=KVA76},{TYPE=Bearing type • Round head type},{MAT=S45C},{SUR=Blackening},{APP=2040},{DD=12},{QC=N/A},{A=10},{LINK=Website link},{PPATH=kva75_78/assem/kva75_78_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
DD1
D1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Z
[mm]
USI
Using bearing model
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDAA
da
[mm]
DDHH
dh
[mm]
HH
h
[mm]
KVA75-2040-Q12
KVA75
Bearing type • Round head...
S45C
Non electrolytic nickel p...
80
20
60
40
30
10
15
50
15
5.5
9
5.5
BAY6201ZZ
32
28
20
10
KVA76-2040-Q12
KVA76
Bearing type • Round head...
S45C
Blackening
80
20
60
40
30
10
15
50
15
5.5
9
5.5
BAY6201ZZ
32
28
20
10
KVA77-2040-Q12
KVA77
Bearing type • Round head...
A6061
clear anodizing
80
20
60
40
30
10
15
50
15
5.5
9
5.5
BAY6201ZZ
32
28
20
10
KVA78-2040-Q12
KVA78
Bearing type • Round head...
A6061
Black anodizing
80
20
60
40
30
10
15
50
15
5.5
9
5.5
BAY6201ZZ
32
28
20
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성