KVA58 60 - Conveyor roller mount Card slot type Side tension type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B5-small parts conveying system
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b5/kva58_60.prj},{NB=KVA58-2040-Q10},{CODE=KVA58},{TYPE=Card slot, side tension},{MAT1=45},{MAT=S45C},{SUR=No electrolytic nickel plating},{APP=2040},{Q=10},{ZZRC=N/A},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
GB material
ⁿ/ₐ
MAT
Quite material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
TT1
t1
ⁿ/ₐ
KVA58-2040-Q10
KVA58
Card slot, side tension
45
S45C
No electrolytic nickel pl...
110
30
40
15
75
20
50
12
25
54
20
25
40
49
5.5
9
5.5
6
KVA59-2040-Q10
KVA59
Card slot, side tension
6061
A6061
The natural color is anod...
110
30
40
15
75
20
50
12
25
54
20
25
40
49
5.5
9
5.5
6
KVA60-2040-Q10
KVA60
Card slot, side tension
6061
A6061
Black anodized
110
30
40
15
75
20
50
12
25
54
20
25
40
49
5.5
9
5.5
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성