카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-SYH - Synchronous wheel
WUXING
Synchronous belt wheel
Synchronous wheel
Powered by
CAD모델 선택
{wuxing/synw/synwe/syh.prj},{NB=WX-H075SGAS-Z21-D30},{WXCN=WX-H},{MAT=SG},{SPE=075},{NUT=21},{D=30},{ST=AS},{C=84.890},{F=95.000},{T=2.500},{G=75},{L1=7.00},{A=58},{E=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
WXCN
Wu Xing Chain No
ⁿ/ₐ
NUT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
C
Tooth outside diameter
[mm]
F
baffle
[mm]
T
Baffles thick
[mm]
G
ⁿ/ₐ
L1
Top wire distance
[mm]
A
Diameter convex
[mm]
E
Location hole
[mm]
WX-H075SGAS-Z14-D20
WX-H
14
56.600
61.000
2.500
45
7.00
39
5
WX-H075SGAS-Z15-D20
WX-H
15
60.640
67.000
2.500
50
7.00
45
5
WX-H075SGAS-Z16-D30
WX-H
16
64.680
70.000
2.500
56
7.00
48
6
WX-H075SGAS-Z17-D30
WX-H
17
68.720
80.000
2.500
60
7.00
48
6
WX-H075SGAS-Z18-D30
WX-H
18
72.770
80.000
2.500
60
7.00
50
6
WX-H075SGAS-Z19-D30
WX-H
19
76.810
87.000
2.500
67
7.00
50
6
WX-H075SGAS-Z20-D30
WX-H
20
80.850
87.000
2.500
67
7.00
58
6
WX-H075SGAS-Z21-D30
WX-H
21
84.890
95.000
2.500
75
7.00
58
6
WX-H075SGAS-Z22-D30
WX-H
22
88.940
95.000
2.500
75
7.00
58
6
WX-H075SGAS-Z24-D30
WX-H
24
97.010
104.000
2.500
84
7.00
58
8
WX-H075SGAS-Z25-D30
WX-H
25
101.060
111.000
2.500
90
7.00
63
8
WX-H075SGAS-Z26-D30
WX-H
26
105.110
111.000
2.500
90
7.00
63
8
WX-H075SGAS-Z28-D30
WX-H
28
113.190
123.000
2.500
102
7.00
63
8
WX-H075SGAS-Z30-D30
WX-H
30
121.280
127.000
2.500
105
7.00
63
8
WX-H075SGAS-Z32-D30
WX-H
32
129.360
135.000
2.500
115
7.00
63
8
WX-H075SGAS-Z34-D30
WX-H
34
137.450
144.000
2.500
125
7.00
71
8
WX-H075SGAS-Z36-D30
WX-H
36
145.530
152.000
2.500
130
7.00
71
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성