카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
CP-LL-S - CP
WUXING
SPC
CPS
Powered by
CAD모델 선택
{wuxing/spc/cp/ssll.prj},{NB=WX-LLC2050-Z21-D25},{WXCN=WX-LL},{MAT=45#},{HTT=HTT},{BS=FH},{SPE=C2050},{NUT=21},{D=25},{DPP=107.720},{D0=115.000},{T=8.700},{H=73},{L=28.00},{L1=9.60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
WXCN
Wu Xing Chain No
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
HTT
Heat treatmen
ⁿ/ₐ
BS
surface
ⁿ/ₐ
SPE
MODEL
ⁿ/ₐ
NUT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DPP
Dividing the circle
[mm]
D0
Addendum circle
[mm]
T
Tooth thickness
[mm]
H
Convex platform
[mm]
L
Thickness
[mm]
L1
[mm]
WX-LLC2040-Z19-D25
WX-LL
45#
HTT
FH
C2040
19
78.230
84.000
7.200
60
25.00
8.90
WX-LLC2040-Z21-D25
WX-LL
45#
HTT
FH
C2040
21
86.170
92.000
7.200
69
25.00
8.90
WX-LLC2040-Z23-D25
WX-LL
45#
HTT
FH
C2040
23
94.150
100.000
7.200
77
25.00
8.90
WX-LLC2040-Z25-D25
WX-LL
45#
HTT
FH
C2040
25
102.140
108.000
7.200
63
25.00
8.90
WX-LLC2050-Z19-D25
WX-LL
45#
HTT
FH
C2050
19
97.780
105.000
8.700
73
28.00
9.60
WX-LLC2050-Z21-D25
WX-LL
45#
HTT
FH
C2050
21
107.720
115.000
8.700
73
28.00
9.60
WX-LLC2050-Z23-D25
WX-LL
45#
HTT
FH
C2050
23
117.680
125.000
8.700
73
28.00
9.60
WX-LLC2050-Z25-D25
WX-LL
45#
HTT
FH
C2050
25
127.670
135.000
8.700
73
28.00
9.60
WX-LLC2060-Z19-D25
WX-LL
45#
HTT
FH
C2060
19
117.340
126.000
11.700
83
40.00
12.00
WX-LLC2060-Z21-D25
WX-LL
45#
HTT
FH
C2060
21
129.260
138.000
11.700
83
40.00
12.00
WX-LLC2060-Z23-D25
WX-LL
45#
HTT
FH
C2060
23
141.220
150.000
11.700
80
45.00
12.00
WX-LLC2060-Z25-D25
WX-LL
45#
HTT
FH
C2060
25
153.200
162.000
11.700
80
45.00
12.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성