카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
CP-LL-06 - CP
WUXING
SPC
CPS
Powered by
CAD모델 선택
{wuxing/spc/cp/ll06.prj},{NB=WX-LL06C-Z21-D15},{WXCN=WX-LL06C},{MAT=45#},{HTT=HTT},{BS=FH},{SPE=06C},{NUT=21},{D=15},{D0=69.000},{DPP=63.910},{T=4.300},{H=53},{L=20.00},{L1=6.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
WXCN
Wu Xing Chain No
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
HTT
Heat treatmen
ⁿ/ₐ
BS
surface
ⁿ/ₐ
SPE
MODEL
ⁿ/ₐ
NUT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
D0
Addendum circle
[mm]
DPP
Dividing the circle
[mm]
T
Tooth thickness
[mm]
H
Convex platform
[mm]
L
Thickness
[mm]
L1
[mm]
WX-LL06C-Z9-D10
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
9
32.000
27.850
4.300
22
20.00
6.00
WX-LL06C-Z10-D10
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
10
34.000
30.820
4.300
24
20.00
6.00
WX-LL06C-Z11-D10
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
11
38.000
33.810
4.300
27
20.00
6.00
WX-LL06C-Z12-D10
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
12
41.000
36.800
4.300
30
20.00
6.00
WX-LL06C-Z13-D10
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
13
44.000
39.800
4.300
32
20.00
6.00
WX-LL06C-Z14-D10
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
14
47.000
42.810
4.300
32
20.00
6.00
WX-LL06C-Z15-D10
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
15
51.000
45.810
4.300
35
20.00
6.00
WX-LL06C-Z16-D10
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
16
54.000
48.820
4.300
37
20.00
6.00
WX-LL06C-Z17-D12
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
17
57.000
51.840
4.300
41
20.00
6.00
WX-LL06C-Z18-D12
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
18
60.000
54.850
4.300
44
20.00
6.00
WX-LL06C-Z19-D12
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
19
63.000
57.870
4.300
47
20.00
6.00
WX-LL06C-Z20-D12
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
20
66.000
60.890
4.300
50
20.00
6.00
WX-LL06C-Z21-D15
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
21
69.000
63.910
4.300
53
20.00
6.00
WX-LL06C-Z22-D15
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
22
72.000
66.930
4.300
56
20.00
6.00
WX-LL06C-Z23-D15
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
23
75.000
69.950
4.300
60
20.00
6.00
WX-LL06C-Z24-D15
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
24
78.000
72.970
4.300
53
22.00
8.00
WX-LL06C-Z25-D15
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
25
81.000
76.000
4.300
53
22.00
8.00
WX-LL06C-Z26-D15
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
26
84.000
79.020
4.300
53
22.00
8.00
WX-LL06C-Z28-D15
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
28
90.000
85.070
4.300
53
22.00
8.00
WX-LL06C-Z30-D15
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
30
96.000
91.120
4.300
53
22.00
8.00
WX-LL06C-Z32-D15
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
32
102.000
97.180
4.300
53
22.00
8.00
WX-LL06C-Z34-D15
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
34
109.000
103.230
4.300
53
22.00
8.00
WX-LL06C-Z35-D15
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
35
112.000
106.260
4.300
53
22.00
8.00
WX-LL06C-Z36-D15
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
36
115.000
109.290
4.300
53
22.00
8.00
WX-LL06C-Z38-D20
WX-LL06C
45#
HTT
FH
06C
38
121.000
115.340
4.300
63
25.00
10.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성