WAS - Precision Worms - 1.5 Module - Stainless Steel DIN 1.4305 - Right Hand - Quality Class DIN 7/AGMA 10
WMBerg
METRIC
Gears
Precision Worm Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/precision_worm_gears/b112m.prj},{NB=WAS-7F},{PN=WAS-7F},{DES=WORM GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MB18},{MAT=Stainless Steel},{QC=DIN 7/AGMA 10},{WD=Right},{MOD=1.5},{B=7.0},{MG=Four},{LEAD=18.8500},{LA=20° 33'},{PA=20},{F=25},{OW=32},{OD=19.0},{HD=13.0},{F1=25.0000},{OW1=32.0000},{PD=16.0000},{PSTOL=0.0100},{B1=13.0000},{L1=3.5000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
WD
Worm Direction
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
B
Bore
[mm]
MG
Thread
ⁿ/ₐ
LEAD
Lead
[mm]
LA
Lead Angle
[°]
PA
Pressure Angle
[°]
F
Face Width
[mm]
OW
Overall Width
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
WAS-7S
WAS-7S
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
Right
1.5
7.0
Single
4.7120
5.35
14-1/2
25
32
19.0
13.0
WAS-7D
WAS-7D
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
Right
1.5
7.0
Double
9.4250
10° 37'
14-1/2
25
32
19.0
13.0
WAS-7F
WAS-7F
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
Right
1.5
7.0
Four
18.8500
20° 33'
20
25
32
19.0
13.0
WAS-8S
WAS-8S
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
Right
1.5
8.0
Single
4.7120
5° 21'
14-1/2
25
32
19.0
13.0
WAS-8D
WAS-8D
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
Right
1.5
8.0
Double
9.4250
10° 37'
14-1/2
25
32
19.0
13.0
WAS-8F
WAS-8F
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
Right
1.5
8.0
Four
18.8500
20° 33'
20
25
32
19.0
13.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성