FBU120 - Spur Gears - 1.25 Module 16mm Bore 10mm Face Hubless Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Hubless Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/hubless_spur_gears/mb63.prj},{NB=FBU120-40},{PN=FBU120-40},{DES=HUBLESS SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B63},{MAT=Polyurethane},{QC=DIN 9/AGMA 8},{MOD=1.25},{PA=20},{N=40},{PD=50.00},{OD=52.50},{B=16},{FW=10},{FW1=10.0000},{HS=hubless},{MM=1.750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
FBU120-24
FBU120-24
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
1.25
20
24
30.00
32.50
16
10
hubless
FBU120-25
FBU120-25
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
1.25
20
25
31.25
33.75
16
10
hubless
FBU120-30
FBU120-30
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
1.25
20
30
37.50
40.00
16
10
hubless
FBU120-35
FBU120-35
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
1.25
20
35
43.75
46.25
16
10
hubless
FBU120-40
FBU120-40
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
1.25
20
40
50.00
52.50
16
10
hubless
FBU120-45
FBU120-45
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
1.25
20
45
56.25
58.75
16
10
hubless
FBU120-50
FBU120-50
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
1.25
20
50
62.50
65.00
16
10
hubless
FBU120-60
FBU120-60
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
1.25
20
60
75.00
77.50
16
10
hubless
FBU120-79
FBU120-79
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
1.25
20
70
87.50
90.00
16
10
hubless
FBU120-80
FBU120-80
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
1.25
20
80
100.00
102.50
16
10
hubless
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성