APGUM, APGVM, ACGUM & ACGVM - Anti-Backlash Gears - 0.4 Module 5mm Bore 3mm Face 20° Pressure Angle - Stainless Steel or Aluminum Anodized
WMBerg
METRIC
Gears
Anti-Backlash Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/anti_backlash_gears/mb97.prj},{NB=APGVM-200 High},{PN=APGVM-200},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B97},{MB=Aluminum DIN 3.1355 Anodized},{MH=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.4},{PA=20},{N=200},{LOD2='High','Low'},{PD=80.00},{OD=80.80},{H=10.0},{B=5},{FW=3},{L=10},{HS=Pin Hub},{PSTOL=0.01},{TYP=2.0000},{MM=0.560}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MB
Body Material
ⁿ/ₐ
MH
Hub Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
H
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
L
Overall Length
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
APGUM-85 High
APGUM-85
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
85
34.00
34.80
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGUM-90 High
APGUM-90
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
90
36.00
36.80
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGUM-95 High
APGUM-95
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
95
38.00
38.80
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGUM-96 High
APGUM-96
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
96
38.40
39.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGUM-100 High
APGUM-100
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
100
40.00
40.80
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGUM-105 High
APGUM-105
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
105
42.00
42.80
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGUM-108 High
APGUM-108
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
108
43.20
44.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGUM-110 High
APGUM-110
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
110
44.00
44.80
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGUM-115 High
APGUM-115
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
115
46.00
46.80
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGUM-120 High
APGUM-120
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
120
48.00
48.80
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGUM-125 High
APGUM-125
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
125
50.00
50.80
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGUM-128 High
APGUM-128
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
128
51.20
52.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGUM-130 High
APGUM-130
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
130
52.00
52.80
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGUM-140 High
APGUM-140
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
140
56.00
56.80
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGUM-150 High
APGUM-150
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
150
60.00
60.80
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGUM-160 High
APGUM-160
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
160
64.00
64.80
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGUM-170 High
APGUM-170
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
170
68.00
68.80
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGUM-176 High
APGUM-176
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
176
70.40
71.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGUM-180 High
APGUM-180
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
180
72.00
72.80
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGUM-190 High
APGUM-190
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
190
76.00
76.80
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGUM-192 High
APGUM-192
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
192
76.80
77.60
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGUM-200 High
APGUM-200
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
200
80.00
80.80
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGVM-85 High
APGVM-85
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
85
34.00
34.80
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGVM-90 High
APGVM-90
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
90
36.00
36.80
10.0
5
3
10
Pin Hub
APGVM-95 High
APGVM-95
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
95
38.00
38.80
10.0
5
3
10
Pin Hub
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성