W64S - Precision Worms - 64 Pitch 1/8, 3/16 and 1/4 Bore AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel 14-1/2° Pressure Angle Right Hand
WMBerg
INCH
Gears
Precision Worm & Worm Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_worm_and_worm_gears/b154.prj},{NB=W64S-3S},{PN=W64S-3S},{DES=WORM GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B154},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=64},{B=0.1873},{H=3/8},{MG=Single},{LA=1°-47'},{PA=14-1/2},{F=3/4},{OW=31/32},{OD=0.531},{HD=0.375},{F1=0.7500},{OW1=0.9688},{PD=0.5000},{PSTOL=0.0010},{B1=0.3750},{L1=0.0938}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
Diametral Pitch
ⁿ/ₐ
B
Bore
[인치]
H
Hub Diameter
[인치]
MG
Mating Gear Thread Type
ⁿ/ₐ
LA
Lead Angle
[°]
PA
Pressure Angle
[°]
F
Face Width
[인치]
OW
Overall Width
[인치]
W64S-2S
W64S-2S
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
64
0.1248
5/16
Single
1°-47'
14-1/2
3/4
31/32
W64S-2D
W64S-2D
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
64
0.1248
5/16
Double
3°-35'
14-1/2
3/4
31/32
W64S-2F
W64S-2F
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
64
0.1248
5/16
Four
7°-11'
14-1/2
3/4
31/32
W64S-3S
W64S-3S
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
64
0.1873
3/8
Single
1°-47'
14-1/2
3/4
31/32
W64S-3D
W64S-3D
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
64
0.1873
3/8
Double
3°-35'
14-1/2
3/4
31/32
W64S-3F
W64S-3F
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
64
0.1873
3/8
Four
7°-11'
14-1/2
3/4
31/32
W64S-4S
W64S-4S
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
64
0.2498
7/16
Single
1°-47'
14-1/2
3/4
31/32
W64S-4D
W64S-4D
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
64
0.2498
7/16
Double
3°-35'
14-1/2
3/4
31/32
W64S-4F
W64S-4F
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
64
0.2498
7/16
Four
7°-11'
14-1/2
3/4
31/32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성