W32S - Precision Worms - 32 Pitch 3/16" Bore - AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel - Right Hand
WMBerg
INCH
Gears
Precision Worm & Worm Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_worm_and_worm_gears/b148.prj},{NB=W32S-3S},{PN=W32S-3S},{DES=WORM GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B148},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=32},{MG=Single},{LEAD=0.0982},{LA=4°-5'},{PA=14-1/2},{B=0.1873},{F=11/16},{OW=7/8},{OD=0.500},{HD=0.375},{F1=0.6875},{OW1=0.8750},{PD=0.4375},{PSTOL=0.0010},{B1=0.3750},{L1=0.0938}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
Diametral Pitch
ⁿ/ₐ
MG
Mating Gear
ⁿ/ₐ
LEAD
Lead
[인치]
LA
Lead Angle
[°]
PA
Pressure Angle
[°]
B
Bore
[인치]
F
Face Width
[인치]
OW
Overall Width
[인치]
W32S-3S
W32S-3S
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
32
Single
0.0982
4°-5'
14-1/2
0.1873
11/16
7/8
W32S-3D
W32S-3D
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
32
Double
0.1963
8°-8'
20
0.1873
11/16
7/8
W32S-3F
W32S-3F
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
32
Four
0.3927
15°-57'
25
0.1873
11/16
7/8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성