25SP-A & 25EM-B - .250 Pitch Sprockets - Circular Pitch - 1/4",3/8" and 1/2" Bore
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Row-L-Er® Link Chain
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/row_l_er_link_chain/a96.prj},{NB=25EM-B-12},{PN=25EM-B-12},{DES=Sprocket - Hub Type B},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A96},{P=0.250},{N=12},{PD=0.9659},{OD=1.083},{B=0.250},{H=0.62},{L=0.50},{F=0.110},{OW=0.500},{TYP=2.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[인치]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
B
Bore Diameter
[인치]
H
Hub Diameter
[인치]
L
Length
[인치]
25SP-A-18
25SP-A-18
Sprocket - Hubless Type A
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
18
1.4397
1.567
0.250
25SP-A-20
25SP-A-20
Sprocket - Hubless Type A
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
20
1.5980
1.728
0.250
25SP-A-22
25SP-A-22
Sprocket - Hubless Type A
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
22
1.7567
1.888
0.375
25SP-A-24
25SP-A-24
Sprocket - Hubless Type A
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
24
1.9153
2.048
0.375
25SP-A-25
25SP-A-25
Sprocket - Hubless Type A
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
25
1.9947
2.128
0.375
25SP-A-26
25SP-A-26
Sprocket - Hubless Type A
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
26
2.0741
2.208
0.375
25SP-A-28
25SP-A-28
Sprocket - Hubless Type A
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
28
2.2329
2.368
0.375
25SP-A-30
25SP-A-30
Sprocket - Hubless Type A
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
30
2.3917
2.528
0.375
25SP-A-32
25SP-A-32
Sprocket - Hubless Type A
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
32
2.5506
2.688
0.375
25SP-A-35
25SP-A-35
Sprocket - Hubless Type A
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
35
2.7890
2.927
0.375
25SP-A-36
25SP-A-36
Sprocket - Hubless Type A
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
36
2.8684
3.007
0.375
25SP-A-40
25SP-A-40
Sprocket - Hubless Type A
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
40
3.1864
3.326
0.500
25SP-A-45
25SP-A-45
Sprocket - Hubless Type A
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
45
3.5839
3.725
0.500
25SP-A-48
25SP-A-48
Sprocket - Hubless Type A
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
48
3.8224
3.964
0.500
25SP-A-54
25SP-A-54
Sprocket - Hubless Type A
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
54
4.2996
4.442
0.500
25SP-A-60
25SP-A-60
Sprocket - Hubless Type A
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
60
4.7768
4.920
0.500
25SP-A-72
25SP-A-72
Sprocket - Hubless Type A
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
72
5.7314
5.875
0.500
25EM-B-9
25EM-B-9
Sprocket - Hubless Type A
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
9
0.7310
0.836
0.250
0.43
0.50
25EM-B-10
25EM-B-10
Sprocket - Hubless Type A
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
10
0.8090
0.919
0.250
0.50
0.50
25EM-B-11
25EM-B-11
Sprocket - Hub Type B
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
11
0.8874
1.001
0.250
0.57
0.50
25EM-B-12
25EM-B-12
Sprocket - Hub Type B
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
12
0.9659
1.083
0.250
0.62
0.50
25EM-B-13
25EM-B-13
Sprocket - Hub Type B
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
13
1.0446
1.164
0.250
0.72
0.50
25EM-B-14
25EM-B-14
Sprocket - Hub Type B
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
14
1.1235
1.245
0.250
0.81
0.50
25EM-B-15
25EM-B-15
Sprocket - Hub Type B
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
15
1.2024
1.326
0.250
0.89
0.50
25EM-B-16
25EM-B-16
Sprocket - Hub Type B
Master Inch/Metric Catalo...
0.250
16
1.2815
1.406
0.250
0.96
0.50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성