PPFFC - POSITIONING PLATE FOR FACE CONNECTING
WITTE
CROSS SYSTEMS
CROSS SYSTEMS
Powered by
CAD모델 선택
{witte/cross_systems/accessories/positioning_plate_for_face_connection.prj},{NB=26890},{IDNR=26890},{A=80.000},{B=80.000},{C=120.000},{D=40.000},{E=80.000},{F=28.000},{G=80.000},{H=30.000},{I=62x10},{J=44.000},{M=1.000},{N=1.000},{WEIGHT=1120.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=ALZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{ARTICLE=WITTE-POSITIONING PLATE FOR FACE CONNECTION},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
AF
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
ⁿ/ₐ
J
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
WEIGHT
Gewinde
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
ARTICLE
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
27649
27649
50.000
100.000
75.000
25.000
50.000
28.000
50.000
20.000
0.000
44.000
3.000
1.000
580.000
ALZnMgCu1,5
EN AW-7075
WITTE-POSITIONING PLATE F...
C-0 natur eloxiert
27649-1
27649-1
50.000
100.000
75.000
25.000
50.000
28.000
50.000
20.000
0.000
44.000
3.000
1.000
580.000
ALZnMgCu1,5
EN AW-7075
WITTE-POSITIONING PLATE F...
C-35 schwarz eloxiert
26890
26890
80.000
80.000
120.000
40.000
80.000
28.000
80.000
30.000
62x10
44.000
1.000
1.000
1120.000
ALZnMgCu1,5
EN AW-7075
WITTE-POSITIONING PLATE F...
C-0 natur eloxiert
26890-1
26890-1
80.000
80.000
120.000
40.000
80.000
28.000
80.000
30.000
62x10
44.000
1.000
1.000
1120.000
ALZnMgCu1,5
EN AW-7075
WITTE-POSITIONING PLATE F...
C-35 schwarz eloxiert
30507
30507
50.000
100.000
115.000
50.000
75.000
28.000
90.000
30.000
62x10
44.000
1.000
0.000
1520.000
ALZnMgCu1,5
EN AW-7075
WITTE-POSITIONING PLATE F...
C-0 natur eloxiert
30507-1
30507-1
50.000
100.000
115.000
50.000
75.000
28.000
90.000
30.000
62x10
44.000
1.000
0.000
1520.000
ALZnMgCu1,5
EN AW-7075
WITTE-POSITIONING PLATE F...
C-35 schwarz eloxiert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PSOCKET - POSITON SOCKET
WITTE
18.10.2021
BPLPPSHL - BASE PLATE WITTE PPS SYSTEM WITH HAND LEVER
WITTE
18.10.2021
FROLES - FOLDING ROLE SINGLE
WITTE
18.10.2021
ECO SPBRT C100 AF40 - SUPPORT BRACKET
WITTE
18.10.2021
ECO SPBRT C150 AF40 - SUPPORT BRACKET
WITTE
18.10.2021
EPMWSH - EXPAND MANDREL WITH STAR HANDLE
WITTE
18.10.2021
LBFEB - LOCKING BOLT FOR ECCENTRING BUSHING
WITTE
18.10.2021
ECO BP AF50 - BASE PLATES
WITTE
18.10.2021
CUWSHOHL - CLAMP UNIT WITH STAR HANDLE OR HAND LEVER
WITTE
18.10.2021
LSFEB - LOCKING SWORD FOR ECCENTRING BUSHING
WITTE
18.10.2021
AL-3500 - Micro limit switch
Univer
30.06.2016
BC1-M - Breadboard Plates - Aluminum Black Anodized
WMBerg
06.06.2023
. - 94972 Connection Set Megalu C1/64
WITTE
18.10.2021
BPUPPS - BASE PLATE UNEQUIPPED PPS
WITTE
18.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성