ECO CPL DS1R AF25-50 - COUPLINGS DOUBLE SINGLE ROW
WITTE
ALUFIX ECO
COUPLINGS
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_eco/couplings/coupling_double_single_row_eco.prj},{NB=20793-E},{IDNR=20793-E},{ARTICLE=WITTE-COUPLINGS DOUBLE SINGLE ROW},{AF=40.000},{QUADER=40x40},{D1=21.700},{D2=20.100},{WEIGHT=0.015},{BT=32.000},{R1=5.500},{NP=5.600},{H=8.400},{F1=1.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlMg4,5Mn0,7},{MATERIAL=EN AW-5083},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
designation
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
QUADER
[mm]
WEIGHT
weight
[kg]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
23320-E
23320-E
WITTE-COUPLINGS DOUBLE SI...
25.000
25x25
0.003
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
23320-E1
23320-E1
WITTE-COUPLINGS DOUBLE SI...
25.000
25x25
0.003
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
23320-E2
23320-E2
WITTE-COUPLINGS DOUBLE SI...
25.000
25x25
0.003
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
E-0 eco marineblau
20793-E
20793-E
WITTE-COUPLINGS DOUBLE SI...
40.000
40x40
0.015
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
20793-E1
20793-E1
WITTE-COUPLINGS DOUBLE SI...
40.000
40x40
0.015
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
20793-E2
20793-E2
WITTE-COUPLINGS DOUBLE SI...
40.000
40x40
0.015
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
E-0 eco marineblau
26931-E
26931-E
WITTE-COUPLINGS DOUBLE SI...
50.000
50x50
0.060
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
26931-E1
26931-E1
WITTE-COUPLINGS DOUBLE SI...
50.000
50x50
0.060
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
26931-E2
26931-E2
WITTE-COUPLINGS DOUBLE SI...
50.000
50x50
0.060
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
E-0 eco marineblau
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성