TLS - TRUE LINE STUD
WITTE
ALUFIX CLASSIC
SCREW JACKS
Top sections
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/screw_jacks_and_top_sections/top_sections/true_line_stud.prj},{NB=80661-1},{IDNR=80661-1},{ARTICLE=WITTE-TRUE LINE STUD},{M=24.000},{GT=5.000},{DK=9.800},{L=77.600},{L1=8.000},{D1=32.000},{A=24 x 1},{B=32},{C=77.6},{D=15.000},{E=65},{F=10},{WEIGHT=0.045},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9},{MATERIAL=EN AW-7075 / 1.4305},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
A
thread
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
diameter
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
WEIGHT
weight
[kg]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
80590
80590
WITTE-TRUE LINE STUD
24 x 1
32
32.6
15.000
65
10
0.030
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-0 natur eloxiert
80590-1
80590-1
WITTE-TRUE LINE STUD
24 x 1
32
32.6
15.000
65
10
0.030
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-35 schwarz eloxiert
80661
80661
WITTE-TRUE LINE STUD
24 x 1
32
77.6
15.000
65
10
0.045
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-0 natur eloxiert
80661-1
80661-1
WITTE-TRUE LINE STUD
24 x 1
32
77.6
15.000
65
10
0.045
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-35 schwarz eloxiert
80591
80591
WITTE-TRUE LINE STUD
32 x 1
42
37.6
20.000
65
10
0.036
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-0 natur eloxiert
80591-1
80591-1
WITTE-TRUE LINE STUD
32 x 1
42
37.6
20.000
65
10
0.036
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-35 schwarz eloxiert
80666
80666
WITTE-TRUE LINE STUD
32 x 1
42
122.6
20.000
65
10
0.083
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-0 natur eloxiert
80666-1
80666-1
WITTE-TRUE LINE STUD
32 x 1
42
122.6
20.000
65
10
0.083
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-35 schwarz eloxiert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성