CL - CENTER LONG
WITTE
ALUFIX CLASSIC
SCREW JACKS
Top sections
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/screw_jacks_and_top_sections/top_sections/center_long.prj},{NB=21648},{IDNR=21648},{ARTICLE=WITTE-CENTER_LONG},{A=M24x1},{B=32},{C=75},{D=12.500},{WEIGHT=33.000},{INFO=Witte Katalog},{M=24.000},{GT=5.000},{D1=32.000},{W=60.000},{L=75.000},{L1=8.000},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
diameter
[mm]
WEIGHT
weight
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
23638
23638
WITTE-CENTER_LONG
M12x0,5
16
27,5
8.000
4.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
23638-1
23638-1
WITTE-CENTER_LONG
M12x0,5
16
27,5
8.000
4.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21646
21646
WITTE-CENTER_LONG
M24x1
32
50
12.500
25.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21646-1
21646-1
WITTE-CENTER_LONG
M24x1
32
50
12.500
25.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21648
21648
WITTE-CENTER_LONG
M24x1
32
75
12.500
33.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21648-1
21648-1
WITTE-CENTER_LONG
M24x1
32
75
12.500
33.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21647
21647
WITTE-CENTER_LONG
M32x1
42
70
20.000
67.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21647-1
21647-1
WITTE-CENTER_LONG
M32x1
42
70
20.000
67.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21649
21649
WITTE-CENTER_LONG
M32x1
42
120
20.000
106.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21649-1
21649-1
WITTE-CENTER_LONG
M32x1
42
120
20.000
106.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성