KR - WINKEL Bearings - axial bearing fixed
Winkel
WINKEL Bearings (CAD)
Axial Bearings fixed (PR)
Powered by
CAD모델 선택
{winkel/kombirollen/axialrollen_fest_pr/axiarolle_fest.prj},{NB=4.057 - 200.004.002},{TYP=4.057},{ARTNR=200.004.002},{D=77.7},{T=53},{D1=40},{H=40.0},{H1=29.0},{B=23},{A=3.0},{S=26},{R=4},{D6=4.500},{D3=36.000},{D39=24.000},{D10=4.500},{D9=2.500},{D17=61.000},{D16=52.000},{D26=31.000},{D27=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
ARTNR
article no.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
[mm]
D1
-0.05
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
4.053 - 200.024.000
4.053
200.024.000
52.5
40
30
33.0
27.0
17
5.0
15
2
4.054 - 200.001.000
4.054
200.001.000
62.5
42
30
37.5
30.5
20
2.5
20
3
4.055 - 200.002.000
4.055
200.002.000
70.1
48
35
44.0
36.0
23
2.5
22
4
4.056 - 200.003.000
4.056
200.003.000
77.7
54
40
48.0
36.5
23
3.0
26
4
4.057 - 200.004.002
4.057
200.004.002
77.7
53
40
40.0
29.0
23
3.0
26
4
4.058 - 200.005.000
4.058
200.005.000
88.4
59
45
57.0
44.0
30
3.5
26
3
4.059 - 200.006.000
4.059
200.006.000
101.2
67
50
46.0
33.0
28
3.0
30
3
4.060 - 200.007.000
4.060
200.007.000
107.7
71
55
53.0
39.0
31
3.0
34
5
4.061 - 200.008.000
4.061
200.008.000
107.7
71
60
69.0
55.0
31
4.0
34
5
4.062 - 200.009.000
4.062
200.009.000
123.0
80
60
72.3
56.0
37
5.0
40
5
4.063 - 200.010.000
4.063
200.010.000
149.0
103
60
77.5
58.5
43
5.5
50
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성