카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 5862 - Load hooks, Inch
JW Winco
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Lifting eye bolts, Lifting eye nuts
GN 5862
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_4/lifting_eye_bolts_lifting_eye_nuts/gn5862/gn5862_inch_asmtab.prj},{NB=Load hook GN 5862-3/4x10-30 (0)},{PARTNUMBER=GN 5862-3/4x10-30},{ITEMID=5862-3/4x10-30},{D1=3/4x10},{POS=0},{D2=9.6},{L=30},{E=61},{H1=215},{H2=187},{H3=126},{H4=61},{H5=78},{K1=20},{K2=95},{K3=42},{K4=136},{C=30},{S=55},{A=70},{N=2.50},{WEIGHT=1.69600},{CTN=},{ROHS=YES},{VERS=3},{INFOWINCO=Product details},{ANG=28.0},{PPATH=gn5862_inch_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
Length
[mm]
E
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
K4
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
A
Tightenin torque
[Nm]
N
Nominal load
[t]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Load hook GN 5862-1/2x13-...
GN 5862-1/2x13-18
1/2x13
4.8
18
40
129
116
75
41
49
12
53
25
82
18
36
10
0.63
0.39900
YES
Load hook GN 5862-5/8x11-...
GN 5862-5/8x11-24
5/8x11
7.4
24
46
166
146
97
49
63
16
73
32
105
25
41
30
1.50
0.89800
YES
Load hook GN 5862-3/4x10-...
GN 5862-3/4x10-30
3/4x10
9.6
30
61
215
187
126
61
78
20
95
42
136
30
55
70
2.50
1.69600
YES
Load hook GN 5862-1x8-36
GN 5862-1x8-36
1x8
12.1
36
78
263
227
150
77
96
26
118
52
163
35
70
150
4.00
3.49200
YES
Load hook GN 5862-11/4x7-...
GN 5862-11/4x7-45
11/4x7
15.6
45
95
304
267
174
93
119
30
135
57
189
40
85
225
5.00
7.48300
YES
Load hook GN 5862-11/2x6-...
GN 5862-11/2x6-54
11/2x6
19.0
54
100
359
310
208
102
137
36
161
68
227
48
90
410
8.00
9.17900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성