카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
DIN 508 - Stainless Steel-T-Nuts
JW Winco
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Nuts / Bolts for T-Slots
DIN 508 NI
GN 508 MG NI
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_2/nuts_bolts_for_t_slots/gn508_ni/gn508_mg_ni/din508_mg.prj},{NB=Edelstahl-Mutter fuer T-Nut DIN 508-12-M10-NI},{PARTNUMBER=DIN 508-12-M10-NI},{ITEMID=508-12-M10-NI},{A=12},{D=M10},{DG=10},{E=18},{H=14},{K=7},{T=12},{DK=8.376},{WEIGHT=0.0200},{CTN=7318160085},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
A
-0.3/-0.5
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
E
-0.5
[mm]
H
[mm]
K
-0.5
[mm]
T
T-Nuts DIN 650
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-T-Nut DIN...
DIN 508-8-M6-NI
8
M6
13
10
6
8
0.0090
7318160085
YES
Stainless Steel-T-Nut DIN...
DIN 508-10-M8-NI
10
M8
15
12
6
10
0.0120
7318160085
YES
Stainless Steel-T-Nut DIN...
DIN 508-12-M10-NI
12
M10
18
14
7
12
0.0200
7318160085
YES
Stainless Steel-T-Nut DIN...
DIN 508-14-M12-NI
14
M12
22
16
8
14
0.0340
7318160085
YES
Stainless Steel-T-Nut DIN...
DIN 508-16-M14-NI
16
M14
25
18
9
16
0.0490
7318160085
YES
Stainless Steel-T-Nut DIN...
DIN 508-18-M16-NI
18
M16
28
20
10
18
0.0700
7318160085
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성