카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
EN 598.2 B - Revolving Handles with Threaded Bolt Inch
JW Winco
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Revolving handles
EN 298
Powered by
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_1/revolving_handles/en298/en598_2_inch.prj},{NB=Revolving Handle EN 598.2-KU-21-5/16x18-B},{PARTNUMBER=EN 598.2-KU-21-5/16x18-B},{ITEMID=5TBP4},{D1=21},{D2=5/16x18},{D4=17},{L1=50},{L2=15},{L3=0.5},{L6=10},{AF=5},{D22=5/16x18},{D2X=7.9375},{THRL=13.110},{H1=7.110},{H2=10.760},{L4X=24.380},{R=24.520},{L5=23.880},{H3=17.020},{SW=10.760},{WEIGHT=0.0530},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{X=5.000},{Y=7.650},{CH=0.500},{C=0.5},{C1=0.6},{R45=20.5},{XY=62.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
[인치]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
AF
Int. Hexagon A/F
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Revolving Handle EN 598.2...
EN 598.2-KU-18-1/4x20-B
18
1/4x20
15
40
13
0.3
4
0.0290
84879090
YES
Revolving Handle EN 598.2...
EN 598.2-KU-21-5/16x18-B
21
5/16x18
17
50
15
0.5
5
0.0530
84879090
YES
Revolving Handle EN 598.2...
EN 598.2-KU-23-5/16x18-B
23
5/16x18
19
65
17
0.5
6
0.0860
84879090
YES
Revolving Handle EN 598.2...
EN 598.2-KU-26-3/8x16-B
26
3/8x16
21
80
18
0.5
6
0.1300
84879090
YES
Revolving Handle EN 598.2...
EN 598.2-KU-28-3/8x16-B
28
3/8x16
22
90
18
0.5
8
0.1740
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성