피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
2697250000 - TFIS 12-240VUC 1CO M7C
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Relay and socket
Timer relay
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/37/16/05/2697250000.prj},{NB=2697250000},{MANUID=2697250000},{AAB958=10.800},{AAB959=10.800},{AAB960=10.800},{AAP378=1},{AAP379=0},{AAP693=0},{BAA303=7.200},{AAF040=0.072},{BAB577=65},{BAA020=88.363},{BAF016=17.5},{AAD931=85364900},{AAO676=2697250000},{AAO663=4050118705263},{PREVIEW=../../../../_pool_/9f/75/26972500009999.png},{MANUTYPEDESC=TFIS 12-240VUC 1CO M7C},{DESCSHORT=Timing relay, with separate control input, 12...240 V UC -10 % / +10 %, 1 CO contact (AgNi) , 8 A, Screw connection},{DESCLONG=Timing relay for processing control signals. Short pulses are extended in time and thus reliably detected by the downstream control modules.},{GTIN=4050118705263},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB385=No},{AAB424=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAB385
pluggable onto contactor
ⁿ/ₐ
AAB424
Outputs, changeover delayed/non-delayed
ⁿ/ₐ
AAB660
suitable for front mounting
ⁿ/ₐ
AAB667
suitable for mounting onto standard rails
ⁿ/ₐ
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
[V]
AAB959
min. rated control voltage Us with AC 60 Hz
[V]
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
[V]
AAP378
Number of changers of delayed relay outputs
ⁿ/ₐ
AAP379
Number of changers of undelayed relay outputs.
ⁿ/ₐ
AAP693
Number of shutters of the delayed relay outputs
ⁿ/ₐ
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
[W]
BAC050
Type of actuation
ⁿ/ₐ
BAD109
Semi-conductor output present
ⁿ/ₐ
BAD198
suitable only for remote control
ⁿ/ₐ
BAD432
Plug-in base present
ⁿ/ₐ
BAD453
Remote control possible
ⁿ/ₐ
BAD479
Response delay is present
ⁿ/ₐ
BAD486
Time relay has wipe contact
ⁿ/ₐ
BAD497
function blinking with impulse beginning, fixed time present
ⁿ/ₐ
BAD498
function blinking with pause beginning, fixed time present
ⁿ/ₐ
BAD520
Startup wiping present
ⁿ/ₐ
BAD539
Impulse forming possible
ⁿ/ₐ
BAD585
reset-delay possible
ⁿ/ₐ
BAD604
Star/delta present
ⁿ/ₐ
BAD607
clocking with pulse starting, variable
ⁿ/ₐ
BAD608
clocking with pause starting, variable
ⁿ/ₐ
BAD831
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
BAB577
depth
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAF016
width
[mm]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 2697250000
2697250000
TFIS 12-240VUC 1CO M7C
Timing relay, with separa...
Timing relay for processi...
4050118705263
Weidmueller Group
No
No
No
Yes
10.800
10.800
10.800
1
0
0
7.200
AC/DC
No
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Screw connection
0.072
65
88.363
17.5
85364900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성