design B5 - single-phase AC motors
Walther Flender
Motoren
single-phase AC motors
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/motoren/einphasige_wechselstrommotoren/e_wechselstrommotoren_b5.prj},{NB=WS B5 71a / 2},{BG=71},{PZ=2},{LA=0.37},{FL=},{ZM=},{ST=230V 50Hz IP55 ISO-Klasse F},{D=14},{E=30},{F=130},{K=110},{N=3.5},{P5=160},{V=10.0},{W=124},{X=138},{F123=25},{I=204},{M123=92},{N123=92},{Q=40},{R=52},{S=10},{X123=80},{Y1=90},{VK=9.200},{SK=5.000},{CK=47},{VERS=0.000},{VERS2=0.000},{TTT=16.000},{AAA=14.000},{GGG=5.000},{CCC=5.000},{CCC1=4.134},{DDD=13.000},{EEE=18.000},{LN=245},{L1N=215},{L2N=71},{LF=365},{L1F=335},{L2F=191},{FFFF=20.000},{TTTT=16.000},{GGGG=5.000},{PAA=29.000},{PAB=24.000},{PAD=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BG
motor size
ⁿ/ₐ
ST
standard version
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P5
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
WS B5 56b / 2
56
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
9
20
100
80
187
3.0
120
7.0
110
110
167
WS B5 63a / 2
63
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
11
23
115
95
216
3.0
140
10.0
115
123
193
WS B5 71a / 2
71
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
14
30
130
110
245
3.5
160
10.0
124
138
215
WS B5 80a / 2
80
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
19
40
165
130
275
3.5
200
12.0
141
156
235
WS B5 90Sa / 2
90S
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
24
50
165
130
300
3.5
200
12.0
146
176
250
WS B5 90La / 2
90L
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
24
50
165
130
325
3.5
200
12.0
146
176
275
WS B5 100b / 2
100
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
28
60
215
180
365
4.0
250
14.5
157
194
305
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성