design B3 - pole-changing motors
Walther Flender
Motoren
three-phase AC brake motors
pole-changing motors
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/motoren/drehstorm_bremsmotoren/polumschaltbare_motoren/p_motoren_b3.prj},{NB=B3 100La/ 2/4 BR AC},{VERS=1},{A=160},{B=140},{C=63},{D=28},{E=60},{H=100},{I=12.0},{J=16.0},{W=162},{X=196},{Y=427},{FF=8},{GG=24.0},{HH=7},{DD111=10.000},{DD222=8.376},{L=217},{L1=254},{R=98.5},{R1=170},{V=12.5},{Z=98.5},{Z1=112},{J123=0},{QPV=509},{QMGM=487},{QNML=365},{QNML1=305},{QNML2=95},{QBML=487},{QBML1=370},{QBML2=190},{QNMFL=498},{QNMFL1=438},{QNMFL2D=228},{QNMFK=47},{QBMFL=563},{QBMFL1=503},{QBMFL2=288},{QBMFK=107},{A1=160.0},{K1=0.000},{W123=138},{W2=138.000},{VISIBLE=1},{Z2=0},{PAA=29.000},{PAB=24.000},{PAD=9.000},{KLEM=52.000},{ANS=65.000},{BG=100},{LDK=U},{ST=400V 50Hz IP54 ISO-Klasse F},{DD=M10},{LA24='2.20/1.50','3.10/2.30'},{PZ=2/4},{LA=2.20/1.50},{FL=},{ZM=},{BR=AC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BG
motor size
ⁿ/ₐ
ST
standard version
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
B3 63b/ 2/4 BR AC
63
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
100
80
40
11
23
63
7.0
10.5
260
111
121
237
B3 71a/ 2/4 BR AC
71
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
112
90
45
14
30
71
7.0
10.5
344
121
145
313
B3 80a/ 2/4 BR AC
80
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
125
100
50
19
40
80
10.0
14.0
380
130
160
340
B3 90Sb/ 2/4 BR AC
90S
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
140
100
56
24
50
90
10.0
14.0
412
148
180
362
B3 90Lb/ 2/4 BR AC
90L
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
140
125
56
24
50
90
10.0
14.0
436
148
180
386
B3 100La/ 2/4 BR AC
100
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
160
140
63
28
60
100
12.0
16.0
487
162
196
427
B3 112Mb/ 2/4 BR AC
112
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
190
140
70
28
60
112
12.0
16.0
505
176
218
445
B3 132Sb/ 2/4 BR AC
132S
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
216
140
89
38
80
132
12.0
22.0
606
210
265
526
B3 132Ma/ 2/4 BR AC
132M
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
216
178
89
38
80
132
12.0
22.0
644
210
265
564
B3 160Mb/ 2/4 BR AC
160M
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
254
210
108
42
110
160
14.5
24.0
732
246
324
623
B3 160La/ 2/4 BR AC
160L
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
254
254
108
42
110
160
14.5
24.0
776
246
324
666
B3 180La/ 2/4 BR AC
180
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
279
279
121
48
110
180
15.0
24.0
860
266
357
750
B3 200Lb/ 2/4 BR AC
200
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
318
305
133
55
110
200
18.5
30.0
885
266
357
775
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성