피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
English
design B3 - standard braking motors
Walther Flender
Motoren
three-phase AC brake motors
standard motors
Normmotoren mit verstärkter Bremse
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/motoren/drehstorm_bremsmotoren/normmotoren/normmotoren_mgm/bremsnorm_b3_mgm.prj},{NB=B3 100La/2 BR AC},{A=160},{B=140},{C=63},{D=28},{E=60},{H=100},{I=12.0},{J=16.0},{W=162},{X=196},{F=8},{G=24.0},{HH=7},{L=217},{L1=254},{L11=217.000},{Q1=487},{R=98.5},{R1=170},{R11=98.500},{V=12.5},{Z=98.5},{Z1=112},{Z11=98.500},{Z22=0},{J123=0},{DD111=10},{DD333=8.376},{QBAFV=509},{A1=135.0},{W123=138},{W11=138},{QNML=365},{QNML1=305},{QNML2=95},{QBML=430},{QBML1=370},{QBML2=190},{QNMFL=498},{QNMFL1=438},{QNMFL2D=228},{QNMFK=47},{QBMFL=563},{QBMFL1=503},{QBMFL2=288},{QBMFK=107},{MF=0},{PAA=29.000},{PAB=24.000},{PAD=9.000},{KLEM=52.000},{ANS=65.000},{BG=100},{LDK=U},{ST=230V/400V 50Hz IP54 ISO-Klasse F},{Y=427},{DD=M 10},{LA2=3.00},{LA4=2.20},{LA6=1.50},{PZ=2},{LA=3},{FL=},{BR=AC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BG
motor size
ⁿ/ₐ
ST
standard version
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
B3 63a/2 BR AC
63
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
100
80
40
11
23
63
7.0
10.5
260
111
121
237
B3 71a/2 BR AC
71
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
112
90
45
14
30
71
7.0
10.5
344
121
145
314
B3 80a/2 BR AC
80
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
125
100
50
19
40
80
10.0
14.0
380
130
160
340
B3 90Sa/2 BR AC
90S
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
140
100
56
24
50
90
10.0
14.0
412
148
180
362
B3 90La/2 BR AC
90L
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
140
125
56
24
50
90
10.0
14.0
436
148
180
386
B3 100La/2 BR AC
100
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
160
140
63
28
60
100
12.0
16.0
487
162
196
427
B3 112Mb/2 BR AC
112
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
190
140
70
28
60
112
12.0
16.0
505
176
218
445
B3 132Sa/2 BR AC
132S
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
216
140
89
38
80
132
12.0
22.0
606
210
265
526
B3 132Ma/4 BR AC
132M
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
216
178
89
38
80
132
12.0
22.0
644
210
265
564
B3 160Ma/2 BR AC
160M
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
254
210
108
42
110
160
14.5
24.0
732
246
324
622
B3 160La/2 BR AC
160L
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
254
254
108
42
110
160
14.5
24.0
776
246
324
666
B3 180La/2 BR AC
180L
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
279
279
121
48
110
180
15.0
24.0
860
266
357
750
B3 200La/2 BR AC
200L
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
318
305
133
55
110
200
18.5
30.0
885
266
357
775
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성