피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
English
design B14 - standard braking motors
Walther Flender
Motoren
three-phase AC brake motors
standard motors
Normmotoren
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/motoren/drehstorm_bremsmotoren/normmotoren/normmotoren_carpanelli/bremsnorm_14_carp.prj},{NB=B14 90Sa/2 BR AC},{BG=90S},{PZ=2},{LA=1.5},{HLH=},{FL=},{ZM=},{BR=AC},{ST=230V/400V 50Hz IP54 ISO-Klasse F},{D=24},{F=115},{K=95},{E=50},{N=3.0},{P5=140},{V=M8},{W=146},{X=176},{F123=33},{GA=8.000},{GB=6.647},{I=233},{M123=110},{N123=110},{Q=50},{R=60},{S=15.0},{VK=15.300},{SK=6.000},{CK=55},{VERS=90},{VERS2=1.000},{CCC=8.000},{CCC111=6.647},{DDD=20.000},{EEE=28.000},{HIDE=1.000},{FX=35.000},{GX=8.000},{TX=27.000},{HLH1=44.500},{HLH2=132.500},{HLH3=79.000},{FFFF=35.000},{TTTT=27.000},{GGGG=8.000},{PAA=29.000},{PAB=24.000},{PAD=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BG
motor size
ⁿ/ₐ
ST
standard version
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P5
[mm]
V
ⁿ/ₐ
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
B14 50L/4 BR AC
50L
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
9
65
50
20
202
2.0
80
M5
80
98
182
B14 56a/2 BR AC
56
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
9
65
50
20
213
2.0
80
M5
110
110
193
B14 63a/2 BR AC
63
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
11
75
60
23
241
2.0
90
M5
115
123
218
B14 71a/2 BR AC
71
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
14
85
70
30
276
2.5
105
M6
124
138
246
B14 80a/2 BR AC
80
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
19
100
80
40
317
3.0
120
M6
141
156
277
B14 90Sa/2 BR AC
90S
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
24
115
95
50
342
3.0
140
M8
146
176
292
B14 90La/2 BR AC
90L
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
24
115
95
50
366
3.0
140
M8
146
176
316
B14 100a/2 BR AC
100
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
28
130
110
60
430
3.5
160
M8
157
194
370
B14 112a/2 BR AC
112
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
28
130
110
60
466
3.5
160
M8
170
220
406
B14 132Sa/2 BR AC
132S
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
38
165
130
80
540
3.5
200
M10
195
256
460
B14 132La/2 BR AC
132L
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
38
165
130
80
580
3.5
200
M10
195
256
500
B14 160Sa/2 BR AC
160S
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
42
215
180
110
730
4.0
252
M12
232
310
620
B14 160La/2 BR AC
160L
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
42
215
180
110
774
4.0
252
M12
232
310
664
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성