카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
MPF 4 - Swaged Ferrules for Hoses: DIN 20023-4SH EN 856-4SH|SAE 100R13 EN 856-R13|SAE 100R15
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Swaged Ferrules high pressure
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/mpf_pressfassung/mpf_mpf_4.prj},{NB=7000036100},{BZ=7000036100},{VK=HF-FER-DN32-DBS-UV},{BZLARGA=S8000450000032},{VKLARGA=MPF 4 R13-R15 32},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DN2=1 1/4”},{DN=31.000},{A=61.000},{B=82.000},{H=R13-R15},{G=540.000},{L1=76.800},{W1=56.600},{W2=38.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
Hose
ⁿ/ₐ
G
Weight
[g]
7000036100
7000036100
HF-FER-DN32-DBS-UV
S8000450000032
MPF 4 R13-R15 32
1 1/4”
31.000
61.000
82.000
R13-R15
540.000
7000036200
7000036200
HF-FER-DN38-DBS-UV
S8000450000038N
MPF 4 R13-R15 38
1 1/2”
38.000
71.000
93.000
R13-R15
896.000
7000036300
7000036300
HF-FER-DN51-DBS-U
S8000450000050
MPF 4 R13 50
2”
51.000
85.000
100.000
R13
1226.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성