카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Non-return valve, direction of flow from threaded studs - Thread: metric fine thread, cylindrical, Form E, sealed by profiled sealing ring PEFLEX
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Hydraulic valves
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/5_ventile/rz_metr_zyl_peflex.prj},{NB=0603382009},{BZ=0603382009},{VK=24-VNROTPC-L35-M42E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=L 35},{SW4H=32.500},{SPALT=3.500},{RHR1=-},{D1=35.000},{PB=PB 100},{GEWD2=M 42 x 2},{NDM=42.000},{P=2.000},{L1=93.0},{L2=71.5},{SW1=60},{SW3=50},{SW4=65},{I=20},{AM=330},{PAGE=279},{KONUSD=35.000},{KONUST=10.500},{KONUSAD=38.000},{KGEW=M45x2},{NDMKONUS=45.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=30.000},{H=24.000},{BOHRD=30.000},{EINBD=49.900},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{ADDR=46.000},{SW1GD=57.000},{SW1H=19.000},{SW4BH=8.000},{SW4BD=64.800},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PB
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
SW4
Width across flats SW4
[mm]
I
Thread length i
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
0603302081
0603302081
24-VNROTP-L6-M10E
L 6
-
PB 250
M 10 x 1
42.5
28.0
17
14
17
8
15
0603312081
0603312081
24-VNROTP-L8-M12E
L 8
-
PB 250
M 12 x 1,5
43.5
28.5
19
17
19
12
25
0603322081
0603322081
24-VNROTP-L10-M14E
L 10
-
PB 250
M 14 x 1,5
53.5
38.5
22
19
24
12
50
0603332081
0603332081
24-VNROTP-L12-M16E
L 12
-
PB 250
M 16 x 1,5
55.5
41.0
27
22
30
12
70
0603342081
0603342081
24-VNROTP-L15-M18E
L 15
-
PB 250
M 18 x 1,5
59.5
44.0
30
27
32
12
90
0603352081
0603352081
24-VNROTP-L18-M22E
L 18
-
PB 160
M 22 x 1,5
64.5
48.0
36
32
36
14
130
0603362081
0603362081
24-VNROTP-L22-M26E
L 22
-
PB 160
M 26 x 1,5
72.5
56.0
41
36
46
16
180
0603372081
0603372081
24-VNROTP-L28-M33E
L 28
-
PB 100
M 33 x 2
82.0
65.5
50
41
55
18
230
0603382081
0603382081
24-VNROTP-L35-M42E
L 35
-
PB 100
M 42 x 2
93.0
71.5
60
50
65
20
330
0603392081
0603392081
24-VNROTP-L42-M48E
L 42
-
PB 100
M 48 x 2
98.5
75.5
65
60
75
22
500
0603402081
0603402081
24-VNROTP-S6-M12E
S 6
-
PB 630
M 12 x 1,5
46.5
31.5
19
17
19
12
50
0603412081
0603412081
24-VNROTP-S8-M14E
S 8
-
PB 630
M 14 x 1,5
46.5
31.5
19
19
19
12
60
0603422081
0603422081
24-VNROTP-S10-M16E
S 10
-
PB 630
M 16 x 1,5
54.0
38.0
22
22
24
12
80
0603432081
0603432081
24-VNROTP-S12-M18E
S 12
-
PB 630
M 18 x 1,5
57.0
41.0
24
24
27
12
90
0603442081
0603442081
24-VNROTP-S14-M20E
S 14
-
PB 630
M 20 x 1,5
61.5
43.5
27
27
32
14
130
0603452081
0603452081
24-VNROTP-S16-M22E
S 16
-
PB 400
M 22 x 1,5
65.0
46.5
32
30
36
14
130
0603462081
0603462081
24-VNROTP-S20-M27E
S 20
-
PB 400
M 27 x 2
73.5
52.0
41
36
46
16
200
0603472081
0603472081
24-VNROTP-S25-M33E
S 25
-
PB 400
M 33 x 2
81.0
57.0
46
46
50
18
250
0603482081
0603482081
24-VNROTP-S30-M42E
S 30
-
PB 250
M 42 x 2
92.5
66.0
55
50
60
20
500
0603492081
0603492081
24-VNROTP-S38-M48E
S 38
-
PB 250
M 48 x 2
103.5
72.5
65
60
70
22
600
0603302007
0603302007
24-VNROTPC-L6-M10E
L 6
-
PB 250
M 10 x 1
42.5
28.0
17
14
17
8
15
0603312007
0603312007
24-VNROTPC-L8-M12E
L 8
-
PB 250
M 12 x 1,5
43.5
28.5
19
17
19
12
25
0603322007
0603322007
24-VNROTPC-L10-M14E
L 10
-
PB 250
M 14 x 1,5
53.5
38.5
22
19
24
12
50
0603332007
0603332007
24-VNROTPC-L12-M16E
L 12
-
PB 250
M 16 x 1,5
55.5
41.0
27
22
30
12
70
0603342007
0603342007
24-VNROTPC-L15-M18E
L 15
-
PB 250
M 18 x 1,5
59.5
44.0
30
27
32
12
90
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성