카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Connecting flange coupling reductions 6000 psi ZAKO - Standard series 400 bar, hole pattern template according to SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
ZAKO flared flange
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/anschlussfl_reduzier_zako6000psi.prj},{NB=0513431900},{BZ=0513431900},{VK=Z-TPO-50x8-6S2-M20-C19},{BZ1=0510321900},{BZ2=0036349900},{BZ3=0906549990},{INFO=Katalog},{INFO2=Info},{ROHR=50 x 8},{D1=50.000},{S=8.000},{FG=2\"},{D2=63},{D3=31},{L2=61},{L3=10},{I=34},{ZS=M 20 x 90},{A=133},{B=114},{NM=580},{S1=44.5},{S2=96.8},{FLH=45.000},{FLIH1=23.000},{FLIH2=14.500},{ID=52.000},{BKD=45.600},{RFL1=57.000},{RFL2=18.000},{FLW=22.000},{KRH=56.000},{SNDM=20.000},{SKDM=16.933},{SL=90.000},{STL=52.000},{K=20.000},{DK=30.000},{V=2.000},{SW=17.000},{T=10.000},{CTRL=1.000},{SENKD=32.000},{SENKH=5.000},{BOHRD=22.000},{ORNT=2.800},{ORNDI=45.300},{ORNDA=53.700},{ORING=47,2x3,5},{SORING=3.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
BZ1
Order no. Part 1
ⁿ/ₐ
BZ2
Order no. Part 2
ⁿ/ₐ
BZ3
Order no. Part 3
ⁿ/ₐ
ROHR
Tube d1 x s
[mm]
FG
Flange size
[인치]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
I
Length
[mm]
ZS
cylinder screws
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
NM
Torque -10%
[Nm]
S1
Distance
[mm]
S2
Distance
[mm]
0513541900
0513541900
Z-TPO-38x5-6S1-M12-C19
0510241900
0036209900
0906729990
38 x 5
1"
46
26
43
9
11
M 12 x 40
81
70
120
27.8
57.2
0513571900
0513571900
Z-TPO-50x5-6S2-M20-C19
0510321900
0036309900
0906549990
50 x 5
2"
63
37
58
10
37
M 20 x 90
133
114
580
44.5
96.8
0513581900
0513581900
Z-TPO-50x6-6S2-M20-C19
0510321900
0036329900
0906549990
50 x 6
2"
63
35
60
10
35
M 20 x 90
133
114
580
44.5
96.8
0513431900
0513431900
Z-TPO-50x8-6S2-M20-C19
0510321900
0036349900
0906549990
50 x 8
2"
63
31
61
10
34
M 20 x 90
133
114
580
44.5
96.8
0513541986
0513541986
Z-TPO-38x5-6S1-C19
0510241900
0036209900
0906729990
38 x 5
1"
46
26
43
9
11
M 12 x 40
81
70
120
27.8
57.2
0513571986
0513571986
Z-TPO-50x5-6S2-C19
0510321900
0036309900
0906549990
50 x 5
2"
63
37
58
10
37
M 20 x 90
133
114
580
44.5
96.8
0513581986
0513581986
Z-TPO-50x6-6S2-C19
0510321900
0036329900
0906549990
50 x 6
2"
63
35
60
10
35
M 20 x 90
133
114
580
44.5
96.8
0513431986
0513431986
Z-TPO-50x8-6S2-C19
0510321900
0036349900
0906549990
50 x 8
2"
63
31
61
10
34
M 20 x 90
133
114
580
44.5
96.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성