카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
2SVA Schneidringe - Tube connection part, ISO 8434-1-CR
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
Flange couplings with cutting ring connection
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/2s_schneidringe.prj},{NB=0010056200},{BZ=0010056200},{VK=24-2S-L/S8-SST-C62},{REIHE1=S 8},{PN=PN 630},{L=8.8},{INFO=Katalog},{PPAGE=59},{SDA=11},{SDS=10.2},{SDS2=0.0},{SL=2.3},{SL2=5.6},{D1=8},{SH=1.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
L
Length
[mm]
0010206200
0010206200
24-2S-L15-SST-C62
L 15
PN 315
10.2
0010256200
0010256200
24-2S-L18-SST-C62
L 18
PN 315
10.2
0010306200
0010306200
24-2S-L22-SST-C62
L 22
PN 160
11.5
0010356200
0010356200
24-2S-L28-SST-C62
L 28
PN 160
11.5
0010406200
0010406200
24-2S-L35-SST-C62
L 35
PN 160
13.5
0010456200
0010456200
24-2S-L42-SST-C62
L 42
PN 160
13.5
0010006200
0010006200
24-2S-L/S6-SST-C62
S 6
PN 630
8.8
0010056200
0010056200
24-2S-L/S8-SST-C62
S 8
PN 630
8.8
0010106200
0010106200
24-2S-L/S10-SST-C62
S 10
PN 630
9.8
0010156200
0010156200
24-2S-L/S12-SST-C62
S 12
PN 630
9.8
0010706200
0010706200
24-2S-S14-SST-C62
S 14
PN 630
10.2
0010756200
0010756200
24-2S-S16-SST-C62
S 16
PN 400
10.2
0010806200
0010806200
24-2S-S20-SST-C62
S 20
PN 400
12.5
0010856200
0010856200
24-2S-S25-SST-C62
S 25
PN 400
12.5
0010906200
0010906200
24-2S-S30-SST-C62
S 30
PN 400
13.5
0010956200
0010956200
24-2S-S38-SST-C62
S 38
PN 315
13.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성