카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Adjustable elbow coupling with sealing cone combination fitting - Thread: Whitworth tube thread, cylindrical, Form E, sealing by profiled sealing ring PEFLEX
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
24° conical nipple fittings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_winkel_verschr_dko_rz.prj},{NB=1159502009},{DT=2.000},{VK=24-SWOEC-S6-G1/4E-ES4-P},{BZ=1159502009},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{D1=6.000},{RHR1=-},{PN=PN 800},{GEWD2=G 1/4 A},{NDM=13.157},{L1=31},{L2=16.0},{L3=40.0},{L5=27.0},{SW1=19},{SW2=14},{R=4.000},{XX=5.000},{Y=8.000},{SW3=17},{I=12},{PAGE=144},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{CTRL=2.000},{DKOAD=10.500},{RAL1=16.600},{DBOHRUNG=2.500},{HDKO=15.500},{ABSTM=15.600},{GEWLM=7.500},{BOHRD=4.000},{EINBD=18.900},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=16.600},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
L5
Length l5
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
I
Thread length i
[mm]
1159012000
24-SWOE-L6-G1/8E-P
1159012000
L 6
-
PN 500
G 1/8 A
27
12.0
34.5
26.0
14
12
14
8
1159062000
24-SWOE-L8-G1/4E-P
1159062000
L 8
-
PN 500
G 1/4 A
29
14.0
37.5
27.5
19
14
17
12
1159112000
24-SWOE-L10-G1/4E
1159112000
L 10
-
PN 500
G 1/4 A
30
15.0
40.0
29.0
19
14
19
12
1159162000
24-SWOE-L12-G3/8E
1159162000
L 12
-
PN 400
G 3/8 A
32
17.0
42.0
29.5
22
19
22
12
1159212000
24-SWOE-L15-G1/2E
1159212000
L 15
-
PN 400
G 1/2 A
36
21.0
46.5
32.5
27
19
27
14
1159262000
24-SWOE-L18-G1/2E
1159262000
L 18
-
PN 400
G 1/2 A
40
23.5
50.0
35.5
27
24
32
14
1159312000
24-SWOE-L22-G3/4E
1159312000
L 22
-
PN 250
G 3/4 A
44
27.5
55.0
38.5
32
27
36
16
1159362000
24-SWOE-L28-G1E
1159362000
L 28
-
PN 250
G 1 A
47
30.5
59.0
41.5
41
36
41
18
1159412000
24-SWOE-L35-G11/4E
1159412000
L 35
-
PN 250
G 1 1/4 A
56
34.5
68.5
51.0
50
41
50
20
1159462000
24-SWOE-L42-G11/2E
1159462000
L 42
-
PN 250
G 1 1/2 A
63
40.0
75.0
56.0
55
50
60
22
1159512000
24-SWOE-S6-G1/4E-P
1159512000
S 6
-
PN 800
G 1/4 A
31
16.0
40.0
27.0
19
14
17
12
1159562000
24-SWOE-S8-G1/4E-P
1159562000
S 8
-
PN 800
G 1/4 A
32
17.0
42.5
27.5
19
17
19
12
1159612000
24-SWOE-S10-G3/8E-P
1159612000
S 10
-
PN 800
G 3/8 A
34
17.5
45.0
30.0
22
19
22
12
1159662000
24-SWOE-S12-G3/8E
1159662000
S 12
-
PN 630
G 3/8 A
38
21.5
48.0
31.0
22
17
24
12
1159712000
24-SWOE-S14-G1/2E
1159712000
S 14
-
PN 630
G 1/2 A
40
22.0
54.0
35.0
27
19
27
14
1159762000
24-SWOE-S16-G1/2E
1159762000
S 16
-
PN 630
G 1/2 A
43
24.5
55.0
36.5
27
24
30
14
1159812000
24-SWOE-S20-G3/4E
1159812000
S 20
-
PN 420
G 3/4 A
48
26.5
65.0
44.5
32
27
36
16
1159862000
24-SWOE-S25-G1E
1159862000
S 25
-
PN 420
G 1 A
54
30.0
73.0
50.0
41
36
46
18
1159912000
24-SWOE-S30-G11/4E
1159912000
S 30
-
PN 420
G 1 1/4 A
62
35.5
78.5
55.0
50
41
50
20
1159962000
24-SWOE-S38-G11/2E
1159962000
S 38
-
PN 420
G 1 1/2 A
72
41.0
89.0
63.0
55
50
60
22
1159002007
24-SWOEC-L6-G1/8E-P
1159002007
L 6
-
PN 315
G 1/8 A
27
12.0
34.5
26.0
14
12
14
8
1159052007
24-SWOEC-L8-G1/4E-P
1159052007
L 8
-
PN 315
G 1/4 A
29
14.0
37.5
27.5
19
14
17
12
1159102007
24-SWOEC-L10-G1/4E
1159102007
L 10
-
PN 315
G 1/4 A
30
15.0
40.0
29.0
19
14
19
12
1159152007
24-SWOEC-L12-G3/8E
1159152007
L 12
-
PN 315
G 3/8 A
32
17.0
42.0
29.5
22
19
22
12
1159202007
24-SWOEC-L15-G1/2E
1159202007
L 15
-
PN 315
G 1/2 A
36
21.0
46.5
32.5
27
19
27
14
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성