카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Rotary coupling - Metric fine thread, cylindrical, sealing by sealing edge
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Banjo and rotary couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/dreh_verschr_mz.prj},{NB=0175851081},{BZ=0175851081},{VK=24-RCE-S25-M33B-C10},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 25},{ROHRAD=25.000},{PB=PB 250},{GEWD2=M 33 x 2},{NDM=33.000},{P=2.000},{L1=53.0},{L2=29.0},{L3=42.5},{L4=72.0},{SW1=41},{SW2=46},{SW3=46},{I=18},{AM=450},{KONUSD=25.000},{KONUST=12.000},{KONUSAD=27.900},{KGEW=M36x2},{NDMKONUS=36.000},{PKONUS=2.000},{I1=18.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=20.000},{H=0.000},{CTRL=1.000},{SW1H=14.000},{BOHRD=20.000},{EINBD=39.000},{DK=36.600},{ADDR=0.000},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{STH=46.000},{HL1=55.000},{HD=35.000},{LRD=44.000},{LRH=2.500},{SRD=40.000},{SRH=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PB
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
L4
Length l4
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
I
Thread length i
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
0175001081
0175001081
24-RCE-L6-M10B-C10
L 6
PB 100
M 10 x 1
31.0
16.5
26.5
47.0
22
27
14
8
25
0175051081
0175051081
24-RCE-L8-M12B-C10
L 8
PB 100
M 12 x 1,5
31.0
16.5
26.5
47.0
22
27
17
12
35
0175101081
0175101081
24-RCE-L10-M14B-C10
L 10
PB 100
M 14 x 1,5
32.0
17.5
26.5
47.0
22
27
19
12
50
0175151081
0175151081
24-RCE-L12-M16B
L 12
PB 100
M 16 x 1,5
31.5
17.5
26.5
47.0
22
27
22
12
80
0175201081
0175201081
24-RCE-L15-M18B-C10
L 15
PB 100
M 18 x 1,5
38.5
23.5
33.5
58.5
27
36
27
12
100
0175221081
0175221081
24-RCE-L15-M22B-C10
L 15
PB 100
M 22 x 1,5
38.5
23.5
33.5
58.5
27
36
27
14
160
0175251081
0175251081
24-RCE-L18-M22B-C10
L 18
PB 100
M 22 x 1,5
39.0
23.0
33.5
58.5
27
36
32
14
160
0175301081
0175301081
24-RCE-L22-M26B-C10
L 22
PB 100
M 26 x 1,5
43.0
27.0
38.0
65.5
32
41
36
16
220
0175351081
0175351081
24-RCE-L28-M33B
L 28
PB 100
M 33 x 2
46.0
29.5
42.5
72.0
41
46
41
18
300
0175501081
0175501081
24-RCE-S6-M12B
S 6
PB 400
M 12 x 1,5
33.0
18.5
26.5
47.0
22
27
17
12
50
0175551081
0175551081
24-RCE-S8-M14B-C10
S 8
PB 400
M 14 x 1,5
33.0
18.5
26.5
47.0
22
27
19
12
60
0175601081
0175601081
24-RCE-S10-M16B-C10
S 10
PB 400
M 16 x 1,5
34.0
18.0
26.5
47.0
22
27
22
12
100
0175651081
0175651081
24-RCE-S12-M18B-C10
S 12
PB 400
M 18 x 1,5
39.0
23.0
33.5
58.5
27
36
24
12
120
0175701081
0175701081
24-RCE-S14-M20B-C10
S 14
PB 400
M 20 x 1,5
42.5
25.0
33.5
58.5
27
36
27
14
170
0175751081
0175751081
24-RCE-S16-M22B-C10
S 16
PB 400
M 22 x 1,5
42.5
24.5
33.5
58.5
27
36
30
14
190
1175751081
1175751081
24-RCE-S16-M22E-C10
S 16
PB 400
M 22 x 1,5
42.5
24.5
33.5
58.5
27
36
30
14
190
0175801081
0175801081
24-RCE-S20-M27B
S 20
PB 400
M 27 x 2
47.5
26.0
38.0
65.5
32
41
36
16
300
0175851081
0175851081
24-RCE-S25-M33B-C10
S 25
PB 250
M 33 x 2
53.0
29.0
42.5
72.0
41
46
46
18
450
0175001007
0175001007
24-RCEC-L6-M10B
L 6
PB 100
M 10 x 1
31.0
16.5
26.5
47.0
22
27
14
8
25
0175051007
0175051007
24-RCEC-L8-M12B
L 8
PB 100
M 12 x 1,5
31.0
16.5
26.5
47.0
22
27
17
12
35
0175101007
0175101007
24-RCEC-L10-M14B
L 10
PB 100
M 14 x 1,5
32.0
17.5
26.5
47.0
22
27
19
12
50
0175151007
0175151007
24-RCEC-L12-M16B
L 12
PB 100
M 16 x 1,5
31.5
17.5
26.5
47.0
22
27
22
12
80
0175201007
0175201007
24-RCEC-L15-M18B
L 15
PB 100
M 18 x 1,5
38.5
23.5
33.5
58.5
27
36
27
12
100
0175221007
0175221007
24-RCEC-L15-M22B
L 15
PB 100
M 22 x 1,5
38.5
23.5
33.5
58.5
27
36
27
14
160
0175251007
0175251007
24-RCEC-L18-M22B
L 18
PB 100
M 22 x 1,5
39.0
23.0
33.5
58.5
27
36
32
14
160
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성