카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight male stud couplings S-series, ISO 6149 - Thread: metric fine thread (ISO 6149), cylindrical, O-ring sealing
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Male stud couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_iso6149_s.prj},{NB=0146662009},{BZ=0146662009},{VK=24-SDSC-S12-M16F-ES4},{REIHE1=S 12},{ROHRAD=12.0},{RHR=-},{GEWD2=M 16 x 1,5},{P=1.5},{D2=16.0},{PN=PN 630},{EINBD=21.800},{KBOHRUNG=7.000},{LG=35.5},{L2=15.5},{SW1=22},{I=12.5},{AM=55},{INFO=Katalog},{INFOPAGE=gerade_einschr_iso6149_s},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M20x1,5},{NDMKONUS=20.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{H=17.500},{EINF1=3.000},{A2=2.500},{ORING=13,3x2,2},{ORINGD=2.200},{L1=31.5},{SW3=24},{CTRL=2},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
EINBD
d8
[mm]
KBOHRUNG
dx
[mm]
LG
Total length
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
I
Thread length i
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
0746502000
0746502000
24-SDS-S6-M12F
S 6
-
M 12 x 1,5
PN 800
16.800
4.000
31.0
13.0
17
11.0
35
0746572000
0746572000
24-SDS-S8-M10F
S 8
-
M 10 x 1
PN 800
13.800
3.000
29.5
13.0
17
9.5
15
0746562000
0746562000
24-SDS-S8-M12F
S 8
-
M 12 x 1,5
PN 800
16.800
4.000
33.0
15.0
17
11.0
35
0746552000
0746552000
24-SDS-S8-M14F
S 8
-
M 14 x 1,5
PN 800
18.800
5.000
33.0
15.0
19
11.0
40
0746602000
0746602000
24-SDS-S10-M16F
S 10
-
M 16 x 1,5
PN 800
21.800
7.000
35.0
15.0
22
12.5
55
0746672000
0746672000
24-SDS-S12-M14F
S 12
-
M 14 x 1,5
PN 630
18.800
5.000
35.5
17.0
22
11.0
40
0746662000
0746662000
24-SDS-S12-M16F
S 12
-
M 16 x 1,5
PN 630
21.800
7.000
35.5
15.5
22
12.5
55
0746652000
0746652000
24-SDS-S12-M18F
S 12
-
M 18 x 1,5
PN 630
23.800
8.000
38.5
17.0
24
14.0
70
0746682000
0746682000
24-SDS-S12-M22F
S 12
-
M 22 x 1,5
PN 630
26.800
8.000
40.0
17.5
27
15.0
100
0746752000
0746752000
24-SDS-S16-M22F
S 16
-
M 22 x 1,5
PN 630
26.800
12.000
42.0
18.5
27
15.0
100
0746772000
0746772000
24-SDS-S16-M27F
S 16
-
M 27 x 1,5
PN 420
31.800
12.000
47.5
20.5
32
18.5
170
0746812000
0746812000
24-SDS-S20-M22F
S 20
-
M 22 x 1,5
PN 630
26.800
12.000
46.0
20.5
32
15.0
100
0746802000
0746802000
24-SDS-S20-M27F
S 20
-
M 27 x 2
PN 420
31.800
15.000
49.5
20.5
32
18.5
170
0746832000
0746832000
24-SDS-S20-M33F
S 20
-
M 33 x 2
PN 420
40.800
16.000
51.5
22.5
41
18.5
310
0746842000
0746842000
24-SDS-S25-M27F
S 25
-
M 27 x 2
PN 420
31.800
15.000
53.0
22.5
41
18.5
170
0746852000
0746852000
24-SDS-S25-M33F
S 25
-
M 33 x 2
PN 420
40.800
20.000
53.5
23.0
41
18.5
310
0746912000
0746912000
24-SDS-S30-M33F
S 30
-
M 33 x 2
PN 420
40.800
20.000
55.5
23.5
46
18.5
310
0746902000
0746902000
24-SDS-S30-M42F
S 30
-
M 42 x 2
PN 420
49.800
25.000
56.0
23.5
50
19.0
330
0746952000
0746952000
24-SDS-S38-M48F
S 38
-
M 48 x 2
PN 420
54.800
32.000
63.5
26.0
55
21.5
420
0146502007
0146502007
24-SDSC-S6-M12F
S 6
-
M 12 x 1,5
PN 630
16.800
4.000
31.0
13.0
17
11.0
35
0146572007
0146572007
24-SDSC-S8-M10F
S 8
-
M 10 x 1
PN 800
13.800
3.000
29.5
13.0
17
9.5
15
0146562007
0146562007
24-SDSC-S8-M12F
S 8
-
M 12 x 1,5
PN 800
16.800
4.000
33.0
15.0
17
11.0
35
0146552007
0146552007
24-SDSC-S8-M14F
S 8
-
M 14 x 1,5
PN 630
18.800
5.000
33.0
15.0
19
11.0
40
0146602007
0146602007
24-SDSC-S10-M16F
S 10
-
M 16 x 1,5
PN 630
21.800
7.000
35.0
15.0
22
12.5
55
0146672007
0146672007
24-SDSC-S12-M14F
S 12
-
M 14 x 1,5
PN 630
18.800
5.000
35.5
17.0
22
11.0
40
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성