Fig. 5462 - Fully protected slide gate valve
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/5462.prj},{NB=180399(400)},{ARTNR=180399},{LODLEVEL=400},{BES=Epoxy coating},{DN=100},{DR=125},{DI=102.2},{F=220},{L=528.0},{H=326.5},{AXB=146x186},{L1=267},{I=95},{SP=19},{W=26.8},{PN=16},{NPK=813.548},{AX=118},{BX=186},{C=185.0},{S=110.000},{S2=158.84},{NOH=8},{ANGH=22.500},{VR=37.000},{C2=433.3},{DRDIST=433.30},{FL=89.08},{RR=76.61},{L200=433.30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
ⁿ/ₐ
DR
DR Diameter
[mm]
DI
DI Diameter
[mm]
F
ØF
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
AXB
AxB
[mm]
L1
[mm]
I
[mm]
SP
DIN No.
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
NPK
412
ⁿ/ₐ
Fig. 5462 80 180397
180397
Epoxy coating
80
90
73.6
200
445.5
300.0
135x164
192
90
17
21.5
16
813.536
Fig. 5462 100 180398
180398
Epoxy coating
100
110
90.0
220
478.0
326.5
146x186
217
95
19
26.3
16
813.547
Fig. 5462 100 180399
180399
Epoxy coating
100
125
102.2
220
528.0
326.5
146x186
267
95
19
26.8
16
813.548
Fig. 5462 125 180400
180400
Epoxy coating
125
140
114.4
250
553.0
368.1
180x275
280
100
19
33.5
16
813.551
Fig. 5462 125 180401
180401
Epoxy coating
125
160
130.8
250
563.0
368.1
180x275
290
100
19
33.9
16
-
Fig. 5462 150 180402
180402
Epoxy coating
150
160
130.8
285
583.0
406.0
180x275
295
105
19
45.2
16
813.562
Fig. 5462 150 180403
180403
Epoxy coating
150
180
147.2
285
617.5
406.0
180x275
331
105
19
45.7
16
813.563
Fig. 5462 150 180404
180404
Epoxy coating
150
200
163.6
285
657.5
406.0
180x275
370
105
19
47.0
16
-
Fig. 5462 200 180405
180405
Epoxy coating
200
225
184.0
340
670.5
530.0
194x330
361
115
24
78.5
10
813.515
Fig. 5462 200 180406
180406
Epoxy coating
200
225
184.0
340
670.5
530.0
194x330
361
115
24
78.5
16
813.655
Fig. 5462 200 180407
180407
Epoxy coating
200
250
204.4
340
641.5
530.0
194x330
332
115
24
80.0
10
-
Fig. 5462 200 180408
180408
Epoxy coating
200
250
204.4
340
641.5
530.0
194x330
332
115
24
80.0
16
-
Fig. 5462 250 180409
180409
Epoxy coating
250
280
229.2
400
705.0
625.0
235x415
340
125
27
118.0
10
813.626
Fig. 5462 250 180410
180410
Epoxy coating
250
280
229.2
400
705.0
625.0
235x415
340
125
27
118.0
16
813.666
Fig. 5462 250 180411
180411
Epoxy coating
250
315
257.6
400
705.0
625.0
235x415
340
125
27
120.0
10
-
Fig. 5462 250 180412
180412
Epoxy coating
250
315
257.6
400
705.0
625.0
235x415
340
125
27
120.0
16
-
Fig. 5462 300 180413
180413
Epoxy coating
300
315
257.6
455
745.0
700.0
260x480
340
135
27
153.0
10
813.638
Fig. 5462 300 180414
180414
Epoxy coating
300
315
257.6
455
745.0
700.0
260x480
340
135
27
153.0
16
813.678
Fig. 5462 300 180415
180415
Epoxy coating
300
355
290.4
455
765.0
700.0
260x480
360
135
27
155.0
10
-
Fig. 5462 300 180416
180416
Epoxy coating
300
355
290.4
455
765.0
700.0
260x480
360
135
27
155.0
16
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성