Fig. 5440 - Fully protected slide gate valve
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/5440.prj},{NB=180302(400)},{ARTNR=180302},{LODLEVEL=400},{BES=Epoxy coating},{DN=32},{DR=40},{DI=32.6},{L=305},{H=190},{A=90},{L1=90.0},{SP=12},{W=4.5},{PN=16},{NPK=813.212}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
DR
DR Diameter
[mm]
DI
DI Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
A
Ø Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
SP
DIN No.
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
NPK
412
ⁿ/ₐ
Fig. 5440 25 180301
180301
Epoxy coating
25
32
26.0
305
190
90
90.0
12
4.0
16
813.211
Fig. 5440 32 180302
180302
Epoxy coating
32
40
32.6
305
190
90
90.0
12
4.5
16
813.212
Fig. 5440 40 180303
180303
Epoxy coating
40
50
40.8
340
195
90
100.5
12
5.0
16
813.213
Fig. 5440 50 180304
180304
Epoxy coating
50
63
51.4
375
205
90
105.0
12
6.0
16
813.214
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성