Fig. 5272 - Fully protected slide gate valve
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/5272.prj},{NB=171907(400)},{ARTNR=171907},{LODLEVEL=400},{VERS=5},{BES=Epoxy coating},{DN=200},{F=340},{FSTEP=340},{L=400+30},{LL=400},{LSTEP=420.000},{H=529.5},{HSTEP=526.50},{AXB=194x330},{SP=24},{W=78.5},{PN=16},{AX=194},{BX=330},{D1=100.000},{D2=108.000},{LX=310.000},{D3=131.931},{LXX=0.000},{L1=3.0},{F1=266.0},{L2=20.0},{D4=111.000},{B=115.000},{H1=221.980},{H2=24.620},{H3=25.400},{H4=136.400},{R1=37.300},{ANGLE=4.000},{H5=45.780},{ANGLE1=30.000},{H6=0.000},{R2=0.000},{R3=0.000},{R4=42.500},{R5=34.500},{R6=15.000},{H7=28.000},{H8=26.000},{H9=64.100},{HOLENR=12},{R=11.500},{RX=38.180},{RY=142.470},{RODL=550.000},{RODR=10.000},{RODR1=MIN},{SW=30.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
F
Ø
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
AXB
[mm]
SP
DIN-Nr.
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
Fig. 5272 80 171903
171903
Epoxy coating
80
200
280+30
297.0
135x164
17
21.5
16
Fig. 5272 100 171904
171904
Epoxy coating
100
220
300+30
328.0
146x186
19
26.3
16
Fig. 5272 125 171905
171905
Epoxy coating
125
250
325+30
363.5
160x225
19
33.5
16
Fig. 5272 150 171906
171906
Epoxy coating
150
285
350+30
411.5
180x275
19
47.0
16
Fig. 5272 200 171907
171907
Epoxy coating
200
340
400+30
529.5
194x330
24
78.5
16
Fig. 5272 250 171918
171918
Epoxy coating
250
400
450+30
625.0
214x389
27
126.0
16
Fig. 5272 300 171920
171920
Epoxy coating
300
455
500+30
691.5
248x459
27
158.0
16
Fig. 5272 200 171917
171917
Epoxy coating
200
340
400+30
529.5
194x330
24
78.5
10
Fig. 5272 250 171919
171919
Epoxy coating
250
400
450+30
625.0
214x389
27
126.0
10
Fig. 5272 300 171921
171921
Epoxy coating
300
455
500+30
691.5
248x459
27
158.0
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성