Fig. 7983 - Overflow and drain with handle
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Reservoir valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/reservoirarmaturen/7983.prj},{NB=188519(4001)},{ARTNR=188519},{LODLEVEL=400},{DN=200},{AUS=mit Auslauf},{DNX=200},{BES=Epoxy coating},{D=223},{T2=325},{A=450},{C=150},{H=1.0},{W=62},{PN=10},{X=5},{HX=1},{AUTO=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Art-Nr.
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
AUS
Version
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
D
Ø
[mm]
T2
[mm]
A
a(max)
[mm]
C
[mm]
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
NPK
CPN
ⁿ/ₐ
Fig. 7983 65 (70) 188515
188515
65 (70)
With outlet
Epoxy coating
88
275
450
150
20
10
-
Fig. 7983 100 188516
188516
100
With outlet
Epoxy coating
108
275
450
150
25
10
843.512
Fig. 7983 125 188517
188517
125
With outlet
Epoxy coating
138
275
450
150
36
10
843.513
Fig. 7983 150 188518
188518
150
With outlet
Epoxy coating
148
325
450
150
47
10
843.514
Fig. 7983 200 188519
188519
200
With outlet
Epoxy coating
223
325
450
150
62
10
843.515
Fig. 7983 65 (70) 188525
188525
65 (70)
Without outlet
Epoxy coating
88
275
450
150
20
10
-
Fig. 7983 100 188526
188526
100
Without outlet
Epoxy coating
108
275
450
150
25
10
843.512
Fig. 7983 125 188527
188527
125
Without outlet
Epoxy coating
138
275
450
150
36
10
843.513
Fig. 7983 150 188528
188528
150
Without outlet
Epoxy coating
148
325
450
150
47
10
843.514
Fig. 7983 200 188529
188529
200
Without outlet
Epoxy coating
223
325
450
150
62
10
843.515
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성