Fig. 8636 EPOXY/EMAIL - Butterfly shut-off valve
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Butterfly shut-off valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/butterfly_shut_off_valves/8636.prj},{NB=175663(400)},{ARTNR=175663},{LODLEVEL=400},{DN=600},{F=780},{L=390},{FL=F10 / Welle 20},{H=327},{H1=390},{A=580.0},{B=425},{C=668},{E=125},{BB=105},{U=30-32},{W=460},{PN=10},{NPK=-},{CHF=12'935.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
F
Ø
[mm]
L
[mm]
FL
Flansch ISO 5211
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
U
U / Hub
[mm]
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
Fig. 8636 175657
175657
200
340
230
F10 / Wave 16
170
280.0
180
320
50
12-13
50
10
Fig. 8636 175637
175637
200
340
230
F10 / Wave 16
170
280.0
180
320
50
12-13
50
16
Fig. 8636 175658
175658
250
400
250
F10 / Wave 20
200
320.0
210
378
63
12-13
95
10
Fig. 8636 175638
175638
250
400
250
F10 / Wave 20
200
320.0
210
378
63
12-13
95
16
Fig. 8636 175659
175659
300
455
270
F10 / Wave 20
230
362.5
235
425
80
12-13
120
10
Fig. 8636 175639
175639
300
455
270
F10 / Wave 20
230
362.5
235
425
80
12-13
120
16
Fig. 8636 175660
175660
350
505
290
F10 / Wave 20
255
387.5
270
453
80
13-14
160
10
Fig. 8636 175640
175640
350
520
290
F10 / Wave 20
260
387.5
270
453
80
13-14
160
16
Fig. 8636 175661
175661
400
565
310
F10 / Wave 20
285
455.0
295
538
100
13-14
200
10
Fig. 8636 175641
175641
400
580
310
F10 / Wave 20
290
455.0
295
538
100
13-14
200
16
Fig. 8636 175662
175662
500
670
350
F10 / Wave 20
335
515.0
365
599
100
30-32
300
10
Fig. 8636 175642
175642
500
715
350
F10 / Wave 20
360
535.0
380
623
125
30-32
300
16
Fig. 8636 175663
175663
600
780
390
F10 / Wave 20
390
580.0
425
668
125
30-32
460
10
Fig. 8636 175643
175643
600
780
390
F10 / Wave 20
390
580.0
425
668
125
30-32
460
16
Fig. 8636 175664
175664
700
895
430
F10 / Wave 20
450
587.0
510
687
160
50-55
635
10
Fig. 8636 175644
175644
700
895
430
F10 / Wave 20
450
587.0
510
687
160
50-55
635
16
Fig. 8636 175665
175665
800
1015
470
F10 / Wave 20
510
640.0
560
737
160
50-55
790
10
Fig. 8636 175645
175645
800
1015
470
F10 / Wave 20
510
640.0
560
737
160
50-55
790
16
Fig. 8636 175666
175666
900
1115
510
F10 / Wave 20
560
704.0
628
804
160
50-55
990
10
Fig. 8636 175646
175646
900
1115
510
F10 / Wave 20
560
704.0
628
804
160
50-55
990
16
Fig. 8636 175667
175667
1000
1230
550
F10 / Wave 20
620
890.0
680
990
160
50-55
1200
10
Fig. 8636 175647
175647
1000
1230
550
F10 / Wave 20
620
890.0
680
990
160
50-55
1200
16
Fig. 8636 175668
175668
1200
1455
630
F10 / Wave 30
730
1105.0
825
1225
200
50-60
2170
10
Fig. 8636 175648
175648
1200
1455
630
F10 / Wave 30
730
1105.0
825
1225
200
50-60
2170
16
Fig. 8636 175669
175669
1400
1675
710
F10 / Wave 30
840
1255.0
965
1225
250
100-105
2946
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성