카탈로그: Vesta
생성됨: 14.12.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Vesta
ACM - Cushioned pneumatic cylinders standard ISO 6432
Vesta
Pneumatic actuators
Pneumatic cylinders with magnetic piston - ISO 6432
ACM Series
Powered by
CAD모델 선택
{vesta/cylinders/iso_6432/acm/acm_asmtab.prj},{NB=ACM16/10STD-0-},{BORE=16},{STROKE=10},{STROKEX=10,25,50,80,100,125,160,200,250,300},{RP=0},{TYPE=STD},{OPT1=-},{ACC=-},{INFO=PDF},{B=22},{C=21.2},{CH=5},{D=15},{F=16},{G=22},{L=7},{M=M6X1},{O=M16X1,5},{P=M5},{CODE=ACM 16},{PPATH=acm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
B
ØB
[mm]
C
[mm]
CH
[mm]
D
[mm]
E
ØE H9
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
ØM
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
ØO
ⁿ/ₐ
P
ØP
ⁿ/ₐ
R
[mm]
ACM 16/10 STD -
16
82
22
21.2
5
15
6
16
22
12
7
M6X1
9
M16X1,5
M5
22
ACM 20/10 STD -
20
95
28
26.2
7
19
8
20
24
16
5
M8X1,25
12
M22X1,5
G1/8
30
ACM 25/10 STD -
25
104
34
32.5
8
20
8
22
28
16
8
M10X1,5
12
M22X1,5
G1/8
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성