1240-ISO - Führungsbuchse, Stahl - Bronze mit Festschmierstoff ISO 9448-2 bzw. DIN 9831
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD모델 선택
{veith/fuehrungselemente/1240_iso.prj},{NB=Fuehrungsbuchse 1240-ISO-30x30},{VB=Führungsbuchse},{KB=1240-ISO},{D1=30},{D2=48},{L1=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Innen-Ø
[mm]
D2
Außen-Ø js4
[mm]
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240-ISO
15
28
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240-ISO
16
28
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240-ISO
19
32
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240-ISO
20
32
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240-ISO
24
40
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240-ISO
25
40
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240-ISO
30
48
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240-ISO
32
48
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240-ISO
38
58
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240-ISO
40
58
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240-ISO
48
70
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240-ISO
50
70
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240-ISO
60
85
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240-ISO
63
85
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240-ISO
80
105
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성