suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
LGE 140 - Electric Gripper toggle lever clamps
Univer
Univer clamps
Electrical power clamps
Electric Gripper toggle lever clamps_LGE serie
LGE_140
Powered by
CAD모델 선택
{univer/univer_clamps/e_clamps/unita_gripper_elettrica/lge/lge_140_tab.prj},{NB=LGE140VB10 (0)},{SR=Unità gripper},{BS=140},{AMP=V},{AV=B},{AV2='B','doppio movimento doppia serie di ditta','F','doppio movimento singola serie di ditta','L','singolo movimento doppia serie di ditta'},{AV3='L','singolo movimento doppia serie di ditta'},{MC=1},{OA=0},{OA2=0,15,30,45,60,75},{OA3=0,15,30,45,60,75,95},{OA4=0,15,30,45},{CT=140},{TE=5 - 40},{P=IP65},{W=1.8},{B1=50},{B3=10.5},{B5=4},{B6=41.5},{B7=35},{B8=60},{B10=66},{B11=54},{B12=20},{B13=42},{B14=97},{B15=3.5},{B16=35},{B17=6},{B19=3.5},{D1=M6},{D2=M8},{D4=6},{D5=6},{D6=M6},{L1MAX=306},{L2=150},{L3=35},{L6=174},{L7=40},{L8=7.5},{L9=25},{L10=65},{L11=55},{L12=38.5},{L13=25},{L15=8},{L16=47},{L20=20},{L21=150},{L22=42},{S=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
C
Code
ⁿ/ₐ
SR
Series
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
[mm]
ALPHA
[°]
BETA
[°]
CT
Clamping torque
[Nm]
TC
Time of closing without load)
ⁿ/ₐ
TE
Temperature of exercise
ⁿ/ₐ
P
Protection
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
B1
Width
[mm]
B2
Width
[mm]
B3
Width ±0.05
[mm]
B4
Width
[mm]
B5
Width
[mm]
B6
Width
[mm]
B7
Width
[mm]
B8
Width ±0.1
[mm]
B9
Width
[mm]
B10
Width
[mm]
B11
Width
[mm]
B12
Width
[mm]
B13
Width
[mm]
B14
Width
[mm]
B15
Width
[mm]
B16
Width
[mm]
B17
Width
[mm]
B18
Width
[mm]
B19
Width
[mm]
B20
Width
[mm]
B21
Width ±0.1
[mm]
B22
Width ±0.1
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Diameter H7
[mm]
D4
Diameter H7
[mm]
D5
Diameter H7
[mm]
D6
Thread
ⁿ/ₐ
L1MAX
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
L6
Length
[mm]
L7
Length +0.1/0
[mm]
L8
Length ±0.1
[mm]
L9
Length ±0.1
[mm]
L10
Length
[mm]
L11
Length
[mm]
L12
Length ±0.05
[mm]
L13
Length
[mm]
L14
Length ±0.05
[mm]
L15
Length H9
[mm]
L16
Length ±0.05
[mm]
L17
Length
[mm]
L18
Length
[mm]
L19
Length
[mm]
L20
Length ±0.05
[mm]
L21
Length
[mm]
L22
Length
[mm]
L23
Length ±0.1
[mm]
S
Width across flats h9
[mm]
LGE140VB10
LGE140
Unità gripper
140
0
0
140
1 sec x 90°
5 - 40
IP65
1.8
50
68
10.5
60
4
41.5
35
60
134
66
54
20
42
97
3.5
35
6
34
3.5
-
-
-
M6
M8
-
6
6
M6
306
150
35
16
191.5
174
40
7.5
25
65
55
38.5
25
-
8
47
21
42
21
20
150
42
-
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성