suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
L6-V10.. - Locking unit
Univer
Cylinders
Rodless cylinders VL1 Ø25÷50 mm
Mounting parts VL1 Ø25÷50
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/vl1/parts/l6_v10.prj},{NB=L6-V1032},{CYL=32},{AA=132},{AB=25.3},{AC=17.0},{AD=G1/8},{AE=16.2},{AF=42.3},{AG=6.5},{AH=81.5},{AI=32},{BC=M6},{BD=10},{BG=M6},{BH=15},{HA=27.0},{HB=41.5},{HC=6.5},{HD=68.0},{HI=0.0},{HL=0.0},{HM=0},{R1=9.000},{V1=13.500},{K1=55.000},{K2=17.900},{K3=3.000},{V2=58.500},{L2=17.000},{V3=42.300},{L3=42.300},{V4=59.500},{BE=M6},{BF=10},{KA=35.0},{KB=33.5},{KC=6.5},{KD=64.0},{KI=0.0},{KL=0.0},{KM=0},{STR=3.125},{LU=0.460},{T=3.585},{PNR=L6-V1032}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CYL
Cylinder
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
ⁿ/ₐ
AE
[mm]
AF
[mm]
AG
[mm]
AH
[mm]
AI
[mm]
BC
ⁿ/ₐ
BD
[mm]
BE
ⁿ/ₐ
BF
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
KC
[mm]
KD
[mm]
KI
[mm]
KL
[mm]
KM
[mm]
STR
Stroke 0
[kg]
LU
Locking unit
[kg]
T
Total
[kg]
PNR
Part number
ⁿ/ₐ
L6-V1025
25
120
24.5
12.5
M5
16.5
34.5
7.1
73.6
32
M6
10
M6
10
31.5
28.0
7.0
52.0
0.0
0.0
0
2.095
0.350
2.445
L6-V1025
L6-V1032
32
132
25.3
17.0
G1/8
16.2
42.3
6.5
81.5
32
M6
10
M6
10
35.0
33.5
6.5
64.0
0.0
0.0
0
3.125
0.460
3.585
L6-V1032
L6-V1040
40
150
26.0
17.0
G1/8
18.2
58.3
9.0
105.0
40
M6
15
M6
15
45.3
43.8
6.9
81.5
0.0
0.0
0
6.430
0.820
7.250
L6-V1040
L6-V1050
50
164
26.0
20.0
G1/8
19.8
72.5
12.7
125.7
51
0
0
M6
12
0.0
0.0
12.0
0.0
36.5
22.5
96
10.850
1.450
12.300
L6-V1050
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성